Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
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
- Home
- Продукты и услуги
- ...
- Application Software
- Прикладные программы для осциллографов
- MultiScope Application for Infiniium Series Oscilloscopes [Discontinued]
MultiScope Application for Infiniium Series Oscilloscopes
Статус продукта:
Выпуск прекращён / В настоящее время поддерживается
Выпуск прекращён / В настоящее время поддерживается
Prev
Рекомендуемая замена
Для данного продукта вариантов замены не найдено.
Next
- Обзор и характеристики
- Модернизация после приобретения
- Ресурсы
HIGHLIGHTS
- Enables MultiScope connection of up to 10 oscilloscopes to achieve 40 channels of acquisition in a single timebase
- Achieve inter-scope intrinsic jitter of 150 fs with precision calibration on Infiniium 90000 Q- and Z-Series oscilloscopes
- Signals are presented live to user on a PC via hosted mode with N8900A Infiniium analysis software for InfiniiVision MultiScope configuration. On Infiniium MultiScope configuration, the signal can be viewed live on the leader scope, eliminating the need for a PC
- Oscilloscopes can be used independently when four or fewer channels are needed
- Works with any combination of Infiniium 9000, S-Series, 90000A, 90000 X-, 90000 Q-, V-Series, Z-Series oscilloscopes
The N8834A MultiScope application provides the ability to connect up to 10 of Infiniium Series oscilloscopes to achieve 40-channel acquisition. The software provides a tight time correlation between the multiple scopes and is able to achieve inter-scope intrinsic jitter of 150 fs with precision calibration (Z-Series only). The software allows users to perform multi-lane oscilloscope analysis for applications such as optical networking, MIMO, DDR memory and high-speed serial standards.
Сортировка по :
Дата
Дата
название
Filter Results
Информация о данном продукте не найдена
Обновить
По типу содержания
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь