Основные особенности

Современные телекоммуникационные сигналы непрерывно совершенствуются по мере того как принимаются и вводятся в действие новые перспективные стандарты беспроводной связи. Эти сигналы нового поколения имеют более широкий спектр и меньшую мощность, они сложнее и динамически изменяются во времени. Традиционные методы мониторинга коммуникационных сигналов за пределами города, из переполненного транспорта или при передвижении пешком с использованием ручного анализатора сигналов не обеспечивают нужного результата в отношении сигналов новых стандартов.

Высокочастотный сенсор Keysight N6841A позволяет развернуть полнофункциональную станцию мониторинга спектра там, где это нужно, тогда, когда это необходимо и на любой период времени — без ограничений, связанных с расположением или физической инфраструктурой.

  • Автоматизация спектрального мониторинга в обширном районе и в непосредственной близости, обнаружения, идентификации и определения местоположения источников помех, а также документирования результатов измерений
  • Повышение гибкости за счет возможности установки прочного компактного ВЧ-сенсора на стационарной, временной или мобильной платформе в любой окружающей обстановке на длительный период времени
  • Возможность дистанционного управления одним сенсором или сетью сенсоров для синхронизированных по времени измерений в пределах города или даже страны
  • Создание собственных специализированных приложений для мониторинга спектра, определения местоположения источников излучения, захвата и анализа сигналов
  • Высокая надежность функционирования при размещении как внутри, так и вне помещений
  • Улучшенная фильтрация в каскаде предварительной селекции по сравнению с обычными анализаторами спектра
  • Непрерывный круглосуточный мониторинг спектра в режиме реального времени
  • Регистрация I/Q данных и анализ аналоговых и цифровых сигналов с целью последующей классификации, демодуляции и декодирования сигналов

Основные характеристики

Частота
20 MHz to 6 GHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
-150.8 dBm
Максимальная полоса анализа / пропускания
20 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени
20 MHz
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
-82 dbc/Hz
Частота
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц)
Максимальная полоса анализа / пропускания
Максимальная полоса пропускания реального времени
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц
20 MHz to 6 GHz
-150.8 dBm
20 MHz
20 MHz
-82 dbc/Hz
Посмотреть еще
Приложения с функцией запуска по частотной маске:
N6820ES
Опции расширения полосы анализа:
20 MHz
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц):
-150.8 dBm
Частота:
20 MHz to 6 GHz
Опции расширения диапазона частот:
20 MHz to 6 GHz, up to 54 GHz with FieldFox
Тип прибора:
Rugged enclosure with IP67 rating
Максимальная полоса анализа / пропускания:
20 MHz
Максимальная полоса пропускания реального времени:
20 MHz
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения:
± 2.0 dB
Уровень производительности:
◆◆◆◇◇◇
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц:
-82 dbc/Hz
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц:
>8.5 dBm
Режимы запуска:
Precision absolute time triggering

Interested in a N6841A?

Запросить коммерческое предложение на высокочастотный сенсор N6841A

Нужна помощь или хотите задать вопрос?