- Home
- Продукты и услуги
- Source Measure Units
- Модули источников/измерителей для системы питания N6700
- N6784A 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт
N6784A 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт
4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения, ±20 В/±1 А или ±6 В/±3 А, 20 Вт
Configuration
ОтменаЗапросить предложение: Keysight Online
Get a configured quote
Начать с
Модуль Keysight N6784A представляет собой прецизионный специализированный источник/измеритель, который можно использовать в приложениях общего назначения для питания и измерения характеристик устройств.
HIGHLIGHTS
Выходные параметры
- Напряжение: до ±20 В
- Ток: до ±3 А
- Мощность: до 20 Вт
Погрешность программирования (при 23°С ±5°C, после 30-минутного прогрева)
- Напряжение, предел 20 В: 0,025% + 1,8 мВ
- Напряжение, предел 6 В: 0,025% + 600 мкВ
- Ток, пределы 3 А и 1 А: 0,04% + 300 мкА
- Ток, предел 10 мА: 0,25% + 5 мкА
Переходная характеристика
- Время изменения выходного напряжения: 10 мкс (частота 100 кГц) на резистивной нагрузке
Погрешность измерения (при 23°С ±5°C)
- Напряжение, предел 20 В: 0,025% + 1,2 мВ
- Ток, предел 3 А: 0,03% + 250 мкА
- Ток, предел 100 мА: 0,025% + 10 мкА
- Ток, предел 10 мкА: 0,025% + 8 нА
Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48606-11.
Модуль Keysight N6784A представляет собой прецизионный специализированный источник/измеритель, который можно использовать в приложениях общего назначения для питания и измерения характеристик устройств. Приложения общего назначения могут использоваться в различных отраслях промышленности и охватывать широкий спектр тестируемых устройств. Функционирование модуля источника/измерителя N6784A без глитчей гарантирует безопасность тестируемого устройства при переключении диапазонов выходного сигнала или пределов измерений, даже при емкостной нагрузке до 150 мкФ. Возможность работы N6784A в 4-квадрантном режиме позволяет использовать его в качестве биполярного источника питания или биполярной электронной нагрузки.
Другие функции и преимущества источника/измерителя N6784A
- Работа без помех — изменение диапазонов источника и измерителя без глитчей
- Работа в четырехквадрантном режиме обеспечивает функционирование в качестве биполярного источника напряжения или тока или в качестве биполярной электронной нагрузки постоянного тока или постоянного напряжения
- Четыре предела программирования тока позволяют использовать прибор в качестве прецизионного источника тока в диапазоне значений до микроампер
- Четыре предела измерения тока обеспечивает точное определение уровня тока в различных режимах работы тестируемого устройства
- Превосходная переходная характеристика обеспечивает стабильность выходного напряжения при быстрых изменениях нагрузки
- Модуляция постоянного тока позволяет создавать сигналы произвольной формы частотой до 100 кГц для подачи на тестируемое устройство
- Измерения с высокой скоростью оцифровки — встроенный дигитайзер с частотой дискретизации 200 кГц позволяет захватывать и просматривать значения мощности, потребляемой тестируемым устройством, с интервалом 5 мкс
Другие модули источников/измерителей серии N6700
- 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи N6781A
- 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования N6782A
Источник/измеритель N6784A может использоваться совместно с низкопрофильной модульной системой питания N6700 в составе автоматизированных испытательных систем или совместно с многоканальным модульным анализатором источников питания постоянного тока N6705B при лабораторных испытаниях. Интерфейсы GPIB, LAN и USB входят в стандартную комплектацию. Прибор соответствует классу C стандарта LXI. Компания Keysight предлагает более 20 модулей источников питания — от базовых до высокоточных, с выходной мощностью от 20 Вт до 300 Вт.
Extend the Capabilitis
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь