- Home
- Продукты и услуги
- Source Measure Units
- Модули источников/измерителей для системы питания N6700
- N6781A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт
N6781A 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт
2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа разряда батареи, 20 В/±1 А или 6 В/±3 А, 20 Вт
Configuration
ОтменаЗапросить предложение: Keysight Online
Get a configured quote
Начать с
Модуль Keysight N6781A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для анализа процесса разряда батареи.
HIGHLIGHTS
Выходные параметры
- Напряжение: до 20 В
- Ток: до ±3 А
- Мощность: до 20 Вт
Погрешность программирования (при 23°С ±5°C, после 30-минутного прогрева)
- Напряжение, предел 20 В: 0,025% + 1,8 мВ
- Напряжение, предел 6 В: 0,025% + 600 мкВ
- Ток, пределы 3 А и 1 А: 0,04% + 300 мкА
- Ток, предел 300 мА: 0,03% + 150 мкА
Переходная характеристика
- Спад напряжения менее 30 мВ при переходных токах до 0,15 А/мкс
Погрешность измерения (при 23°С ±5°C)
- Напряжение, предел 20 В: 0,025% + 1,2 мВ*
- Ток, предел 3 А: 0,03% + 250 мкА*
- Ток, предел 100 мА: 0,025% + 10 мкА*
- Ток, предел 10 мкА: 0,025% + 8 нА
* Поддерживает функцию плавного переключения пределов измерения
Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48606-11.
Модуль Keysight N6781A представляет собой специализированный источник/измеритель, предназначенный для анализа процесса разряда батареи. Этот прибор обладает лучшим в отрасли набором функциональных возможностей (плавное переключение пределов измерения, программируемое выходное сопротивление, дополнительный цифровой вольтметр) для анализа тока потребления от батареи при тестировании устройств с батарейным питанием (устройства для чтения электронных книг, MP3-плееры, мобильные телефоны, кардиостимуляторы и др.). Совместное использование модуля N6781A с программой для управления и анализа 14585A позволяет получить мощное техническое решение для анализа тока потребления от батареи, позволяющее лучше понять результаты измерений.
* Патентованная функция Keysight: плавное переключение пределов измерения
Функция плавного переключения пределов измерения помогает решить проблему измерения динамических токов. При использовании этой функции инженеры могут непрерывно выполнять точные измерения динамических токов без глитчей. По мере изменения тока, потребляемого тестируемым устройством, модуль источника/измерителя автоматически и мгновенно определяет, на каком пределе измерения будет получен самый точный результат, и плавно переключается на этот предел. В сочетании с встроенным в модуль 18-разрядным дигитайзером плавное переключение пределов измерения позволяет получить эффективное разрешение по амплитуде 28 бит. За счет этого можно добиться значительного повышения производительности и получить более полное представление о процессах потребления мощности. В результате инженеры могут увидеть полную картину процесса изменения тока в диапазоне от наноампер до ампер за один проход.
Демонстрационный видеоролик: плавное переключение пределов измерения при использовании модуля N6781A.
Другие функции и преимущества источника/измерителя N6781A
- Работа без помех — изменение диапазонов источника и измерителя без глитчей
- Работа в двухквадрантном режиме обеспечивает функционирование в качестве источника напряжения или тока или в качестве электронной нагрузки постоянного тока или постоянного напряжения
- Четыре диапазона измерения тока обеспечивает точное определение уровня тока в различных режимах работы тестируемого устройства
- Превосходная переходная характеристика обеспечивает стабильность выходного напряжения при быстрых изменениях нагрузки
- Модуляция постоянного тока позволяет создавать сигналы произвольной формы частотой до 100 кГц для подачи на тестируемое устройство
- Измерения с высокой скоростью оцифровки — встроенный дигитайзер с частотой дискретизации 200 кГц позволяет захватывать и просматривать значения мощности, потребляемой тестируемым устройством, с интервалом 5 мкс
Другие модули источников/измерителей серии N6700
- 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования N6782A
- 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения N6784A
Источник/измеритель N6781A может использоваться совместно с низкопрофильной модульной системой питания N6700 в составе автоматизированных испытательных систем или совместно с многоканальным модульным анализатором источников питания постоянного тока N6705B при лабораторных испытаниях. Интерфейсы GPIB, LAN и USB входят в стандартную комплектацию. Прибор соответствует классу C стандарта LXI. Компания Keysight предлагает более 20 модулей источников питания — от базовых до высокоточных, с выходной мощностью от 20 Вт до 300 Вт.
Extend the Capabilitis
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь