Модуль Keysight N6766A представляет собой прецизионный модуль источника питания постоянного тока с низким уровнем шумов и выходной мощностью 500 Вт (60 В/17 А).

HIGHLIGHTS

Выходные параметры

  • Напряжение: от 0 до 60 В
  • Ток: от 0 до 17 А
  • Максимальная мощность: 500 Вт

Погрешность программирования (при температуре 23°С ±5°C)

  • Напряжение, верхний диапазон: 0,03% + 12 В
  • Ток, верхний диапазон: 0,075% + 4 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

  • Напряжение: 6 мВ (размах)/1 мВ (СКЗ)
  • Ток: 4 мА (СКЗ)

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 53170-13.
 

Модуль Keysight N6766A представляет собой прецизионный модуль источника питания постоянного тока с низким уровнем шумов и выходной мощностью 500 Вт. Он обеспечивает точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной дискретизации сигналов напряжения и тока и сохранения полученных значений в буфере данных, как в цифровом осциллографе.

Модуль N6766A может работать совместно с низкопрофильной модульной системой питания серии N6700 (в составе автоматизированной измерительной системы) или с анализатором источников питания постоянного тока N6705 (при настольном применении). Модульная система питания N6700 оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и соответствует классу C стандарта LXI. Потребитель может выбрать любую комбинацию из более чем 30 различных модулей — от базовых до высокоточных, обеспечивающих выходную мощность от 20 Вт до 500 Вт.


Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?