N6761A, Прецизионный модуль источника питания постоянного тока, 50 В, 1,5 А, 50 Вт

HIGHLIGHTS

Выходные параметры

  • Напряжение: от 0 до 50 В
  • Ток: от 0 до 1,5 А
  • Максимальная мощность: 50 Вт

Погрешность программирования (при температуре 23°С ±5°C)

  • Напряжение: 
      – верхний диапазон: 0,016% + 6 мВ
      – нижний диапазон (менее 5,5 В): 0,016% + 1,5 мВ
  • Ток:
      – верхний диапазон: 0,04% + 200 мкА
      – нижний диапазон (менее 100 мА при напряжении 0…7 В): 0,04% + 30 мкА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

  • Напряжение: 4,5 мВ (размах)/350 мкВ (СКЗ)
  • Ток: 2 мА (СКЗ)

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48606-11.
 

Модуль Keysight N6761A представляет собой прецизионный модуль источника питания постоянного тока с низким уровнем шумов и выходной мощностью 50 Вт. Модуль обеспечивает точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной дискретизации сигналов напряжения и тока и сохранения полученных значений в буфере данных, как в цифровом осциллографе. Использование опции 2UA позволяет проводить измерение тока утечки и тока в режиме ожидания от 1 мкА.

Модуль N6761A может работать совместно с низкопрофильной модульной системой питания серии N6700 (в составе автоматизированной измерительной системы) или с анализатором источников питания постоянного тока N6705 (при настольном применении). Модульная система питания N6700 оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и соответствует классу C стандарта LXI. Заказчик может выбрать любую комбинацию из более чем 20 различных модулей — от базовых до высокоточных, обеспечивающих выходную мощность от 20 Вт до 300 Вт.

Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?