Высокопроизводительные модули источников питания с автоматическим выбором диапазона для системы питания N6700

Повышение точности, снижение уровня шума и уменьшение времени тестирования

Купить / Запросить цену

У вас уже есть этот продукт? Ознакомиться с технической поддержкой

Основные особенности

Повышение гибкости тестирования

Высокопроизводительные модули источников питания Keysight имеют функцию автоматического выбора диапазона, что позволяет повысить гибкость тестирования и обеспечивает более высокие значения выходного тока и напряжения. Выходы с функцией автоматического выбора диапазона обеспечивают гибкие возможности в соответствии с изменяющимися потребностями тестирования. Низкий уровень шума в выходном сигнале и более высокая точность идеально подходят для прецизионных измерений. Модули обеспечивают погрешность измерений всего 0,06%, что позволяет обойтись без использования внешнего мультиметра. Высокая скорость установления и сброса выходных параметров обеспечивает пятидесятикратное по сравнению с обычными источниками питания сокращение времени тестирования.

  • Программируемое выходное напряжение: от 0 В до 60 В
  • Выходная мощность: от 50 Вт до 500 Вт
  • Погрешность программирования напряжения: 0,06% + 19 мВ (выходной сигнал 50 В)
  • Уровень пульсаций и шума: 4,5 мВ (размах, выходной сигнал 50 В)
  • Время установления и сброса выходного напряжения на активной нагрузке: 1,5 мс (тип.)
  • Защита от перегрузки по току и по напряжению и от перегрева
  • В один базовый блок можно установить до четырех модулей источников питания мощностью 50 Вт и 100 Вт
  • Модули источников питания могут подавать на выход меньшую мощность, что позволяет не превышать номинальную мощность базового блока
  • Модули оснащены быстроразъемными соединителями

Key Specifications

Find the Model that's Right for You

Нужна помощь или хотите задать вопрос?