N6745B, Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 1,6 А, 100 Вт

HIGHLIGHTS

Выходные параметры

  • Напряжение: от 0 до 60 В
  • Ток: от 0 до 1,6 А
  • Максимальная мощность: 100 Вт

Погрешность программирования (при температуре 23°С ±5°C)

  • Напряжение: 0,1% + 60 мВ
  • Ток: 0,15% + 20 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

  • Напряжение: 25 мВ (размах)/9 мВ (СКЗ)
  • Ток: 2 мА (СКЗ)

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48606-11.
 

Модуль Keysight N6745B представляет собой недорогой базовый модуль источника питания постоянного тока с выходной мощностью 100 Вт. Он обеспечивает выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеет функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Этот модуль может использоваться для питания тестируемых устройств, а также в качестве источника питания элементов измерительных систем.

Модуль N6745B может работать совместно с низкопрофильной модульной системой питания серии N6700 (в составе автоматизированной измерительной системы) или с анализатором источников питания постоянного тока N6705 (при настольном применении). Модульная система питания N6700 оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и соответствует классу C стандарта LXI. Потребитель может выбрать любую комбинацию из более чем 20 различных модулей — от базовых до высокоточных, обеспечивающих выходную мощность от 20 Вт до 300 Вт.


Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?