HIGHLIGHTS

  • Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц и полоса ВЧ-модуляции до 120 МГц
  • Базовое параметрическое тестирование компонентов и функциональная проверка приемников
  • Тестирование устройств с помощью векторных сигналов, отвечающих требованиям различных стандартов
  • Диагностика компонентов систем беспроводной связи с помощью надежного векторного генератора сигналов
  • Сокращение времени простоя и расходов на эксплуатацию за счет использования комплексных решений для самодиагностики и низкой стоимости ремонта
Комплектация:
  • Стандартный уровень выходной мощности +18 дБм
  • Электронный аттенюатор
  • Генератор НГ сигналов
  • Векторный (IQ) модулятор
  • Защита от обратной мощности до 50 Вт
  • Кабель питания
  • Краткое руководство по работе с прибором

Основные характеристики

Частота
9 kHz to 3/6 GHz
Выходная мощность на частоте 1 ГГц
+18 dBm
Переключение частоты
< or equal to 5 ms, typical
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
< -35 dBc
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц
-119 dBc/Hz
Type
Vector
Частота
Выходная мощность на частоте 1 ГГц
Переключение частоты
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц
Type
9 kHz to 3/6 GHz
+18 dBm
< or equal to 5 ms, typical
< -35 dBc
-119 dBc/Hz
Vector
Посмотреть еще
Амплитудная модуляция: максимальная глубина:
1
Амплитудная модуляция: полоса частот:
0 to 50 kHz
Режим генератора модулирующих сигналов:
Waveform Playback
Частота:
9 kHz to 3/6 GHz
Частотная модуляция: макс.девиация (несущая 1 ГГц):
10 MHz
Частот. модуляция: полоса частот (девиация 100кГц):
DC to 7 MHz
Опции расширения диапазона частот:
3, 6 GHz
Переключение частоты:
< or equal to 5 ms, typical
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц:
< -35 dBc
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя:
120 MHz
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц:
< -72 dBc
Выходная мощность на частоте 1 ГГц:
+18 dBm
Уровень производительности:
◆◆◇◇◇◇
Фазовая модуляция: макс. девиация (норм. полоса):
5 radians, nominal
Фазовая модуляция: макс. девиация (широкая полоса):
0.2 radians, nominal
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц:
-119 dBc/Hz
Программное обеспечение: аудио и видео вещание:
Support waveform playback with 5-pack or 50-pack
Программное обеспечение: сотовая/беспроводная связь:
Bluetooth®
cdma2000®/1xEV-DO
GSM/EDGE/Evo
LTE/ LTE-Advanced FDD and TDD
TD-SCDMA/HSPA
W-CDMA/HSPA+
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax
Pre-5G
5G NR
IoT (Zigbee, Z-Wave, WiSUN, and LoRa)
V2X
DFS Radar Profiles
Программное обеспечение: задачи общего назначения:
Custom modulation
Analog I/Q Input
I/Q Waveform
MATLAB
Multitone
Pulse
Режим свипирования:
Step
List
Type:
Vector
Объем памяти для воспроизведения сигналов:
512 Msa

PathWave Signal Generation


  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue


  • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
  • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
  • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом

Standard Configurations

Interested in a N5166B?

Featured Resources for N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz – 3/6 GHz

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?