- Home
- Продукты и услуги
- Принадлежности
- Probes and Probe Accessories
- N2819A Differential Probe with AutoProbe, 10:1, 800 MHz [Discontinued]
N2819A Differential Probe with AutoProbe, 10:1, 800 MHz
- Обзор и характеристики
- Модернизация после приобретения
- Ресурсы
Highlights
- Широкий динамический диапазон для различных прикладных задач: ±15 В для дифференциальных сигналов и ±30 В для синфазных сигналов
- Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости для снижения нагрузки на исследуемую схему: 200 кОм/1 пФ
- Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания
- Идеально подходит для измерения параметров высокоскоростных силовых устройств, цифровых систем и автомобильных шин передачи данных (CAN, LIN, FlexRay)
Дифференциальный пробник Keysight N2819A с полосой пропускания 800 МГц предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов при разработке и тестировании быстродействующих силовых устройств и цифровых систем, а также автомобильных шин передачи данных. Дифференциальный пробник N2819A имеет коэффициент деления 10:1, что позволяет использовать его для решения широкого круга прикладных задач. В стандартную комплектацию пробника входят разнообразные наконечники и другие принадлежности, которые дают возможность подключаться как к крупным, так и к мелким компонентам в ограниченном пространстве. Кроме того, в комплект входит разделительный конденсатор, который блокирует нежелательную постоянную составляющую входного сигнала.
Благодаря высокому входному сопротивлению 200 кОм и малой величине входной емкости (1 пФ), пробник N2819A обеспечивает минимальную нагрузку на исследуемую схему. Пробник N2819A совместим с любыми осциллографами серий InfiniiVision и Infiniium, имеющими входы 50 Ом с интерфейсом AutoProbe, через который осуществляется и питание пробника. Для работы с осциллографами, не имеющими интерфейса AutoProbe, рекомендуется использовать дифференциальный пробник N2793A.
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь