- Home
- Продукты и услуги
- Принадлежности
- Probes and Probe Accessories
- N2818A Differential Probe with AutoProbe, 10:1, 200 MHz [Discontinued]
N2818A Differential Probe with AutoProbe, 10:1, 200 MHz
- Обзор и характеристики
- Модернизация после приобретения
- Ресурсы
HIGHLIGHTS
- Широкий динамический диапазон для различных прикладных задач: ±20 В для дифференциальных сигналов и ±60 В для синфазных сигналов
- Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости для снижения нагрузки на исследуемую схему: 1 МОм/3,5 пФ
- Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания
- Идеально подходит для измерения параметров высокоскоростных силовых устройств, цифровых систем и автомобильных шин передачи данных (CAN, LIN, FlexRay)
Дифференциальный пробник Keysight N2818A с полосой пропускания 200 МГц предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов при разработке и тестировании быстродействующих силовых устройств и цифровых систем, а также автомобильных шин передачи данных. Дифференциальный пробник N2818A имеет коэффициент деления 10:1, что позволяет использовать его для решения широкого круга прикладных задач. В стандартную комплектацию пробника входят два наконечника в виде крючка и два зажима типа «крокодил», которые дают возможность подключаться как к крупным, так и к мелким компонентам в ограниченном пространстве. Благодаря высокому входному сопротивлению 1 МОм и малой величине входной емкости (3,5 пФ), пробник N2818A обеспечивает минимальную нагрузку на исследуемую схему.
Пробник N2818A совместим с любыми осциллографами серий InfiniiVision и Infiniium, имеющими входы 50 Ом с интерфейсом AutoProbe, через который осуществляется и питание пробника. Для работы с осциллографами, не имеющими интерфейса AutoProbe, рекомендуется использовать дифференциальный пробник N2792A.
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь