- Keysight.Home
- Продукты и услуги
- Accessories
- Probes and Probe Accessories
- N2790A High-Voltage Differential Probe, 100 MHz
N2790A High-Voltage Differential Probe, 100 MHz
Obtain floating signal measurements of up to 1,400 V of differential voltage and up to 1,000 V of common mode voltage
Configuration
ОтменаЗапросить предложение: Keysight Online
Get a configured quote
Начать с
HIGHLIGHTS
Основные характеристики
- Переключаемый коэффициент деления 50:1 или 500:1
- Измерение высоковольтных дифференциальных сигналов напряжением до 1400 В (пик. значение переменного напряжения + постоянная составляющая) с коэффициентом ослабления синфазного сигнала (CMRR) более 50 дБ на частоте 1 МГц
- Индикатор перегрузки предупреждает пользователя, когда сигнал на входе превышает пределы динамического диапазона пробника
- Интерфейс AutoProbe
Принадлежности
- Два наконечника-браузера
- Два наконечника в виде крючка
- Два зажима типа «крокодил»
Совместимость
- Осциллографы Keysight серии InfiniiVision 3000X
- Осциллографы Keysight серий InfiniiVision 5000, 6000 (кроме моделей с полосой пропускания 100 МГц) и 7000 с программным обеспечением версии 5.26.0001 и выше
- Осциллографы Keysight серий Infiniium 8000 и 54830 с программным обеспечением версии 5.7
- Осциллографы Keysight серии Infiniium 9000 с программным обеспечением версии 2.0
Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.
Благодаря широкой полосе пропускания, пробник N2790A позволяет с высокой точностью измерять быстрые фронты длительностью от 3,5 нс в сигналах современных импульсных источников питания.
Пробник совместим интерфейсом Keysight AutoProbe, имеющим входное сопротивление 1 МОм. Питание пробника осуществляется непосредственно от осциллографа через интерфейс AutoProbe.
Extend the Capabilities
Featured Resources for N2790A High-Voltage Differential Probe, 100 MHz
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь