HIGHLIGHTS

  • Полоса частот видеосигнала 30 МГц
  • Однократный захват в реальном времени с частотой дискретизации 100 Мвыб./с
  • Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, длительности фронта и спада, а также длительности импульса
  • 22 предустановленных формата, включая WiMAX, DME, HSDPA и др.
  • Отображение на одном экране результатов анализа импульсных сигналов: автоматическое масштабирование, стробирование, длительность фронта/спада, скважность и др.
  • Установка нуля и калибровка при подключенном тестируемом устройстве

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57386-14.
 

При использовании совместно с широкополосными преобразователями мощности N192xA измерители мощности Keysight N1911A/N1912A серии P обеспечивают измерения в диапазоне частот от 50 МГц до 40 ГГц. Для повышения удобства использования и точности измерений приборы оснащены возможностью внутренней установки нуля и калибровки.

  • Соответствие стандарту LXI, класс C
  • Функция усредненного запуска для измерения средней мощности
  • Интерфейсы USB, LAN и GPIB в стандартной комплектации
  • Высокопроизводительный статистический анализ с использованием комплементарной интегральной функции распределения (CCDF)
  • Совместимость с преобразователями мощности серий Е и 8480, имеющими диапазон частот от 9 кГц до 110 ГГц и динамический диапазон от –70 дБм до +44 дБм
  • Совместимость с преобразователями мощности серии E932x
  • Математические функции: A-B, B-A, A/B и B/A
  • Интервал между калибровками 2 года

Сравнительная таблица специальных опций преобразователей мощности для измерителей мощности.

Загрузка программного обеспечения

Загрузите последнюю версию программного обеспечения для анализа мощности N1918A. Программное обеспечение N1918A позволяет расширить возможности по измерению и анализу мощности с помощью измерителей мощности с шиной USB серии U2000, измерителей мощности серии P N1911A/N1912A и модульных измерителей мощности N8262A.

Нужно подключить прибор к ПК? Ознакомьтесь с решениями Keysight для управления приборами через интерфейсы GPIB и USB.

Программное обеспечение Keysight VEE для автоматизации и анализа данных.Награда

Основные характеристики

Channels
2
Compatible Power Sensors / Power Meters
• серия N8480 • серия 8480 • серия E441xA • серия E9320 • серия E9300 • серия N192xA
Connector Type
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
Features
Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности Внутренняя установка нуля и калибровка Полоса частот видеосигнала 30 МГц Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Frequency Range
от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности
Power Range
от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности
Channels
Compatible Power Sensors / Power Meters
Connector Type
Features
Frequency Range
Power Range
2
• серия N8480 • серия 8480 • серия E441xA • серия E9320 • серия E9300 • серия N192xA
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности Внутренняя установка нуля и калибровка Полоса частот видеосигнала 30 МГц Частота дискретизации 100 Мвыб./с
от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности
от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности
Посмотреть еще
Channels:
2
Compatible Power Sensors / Power Meters:
• серия N8480 • серия 8480 • серия E441xA • серия E9320 • серия E9300 • серия N192xA
Connector Type:
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
Features:
Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности Внутренняя установка нуля и калибровка Полоса частот видеосигнала 30 МГц Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Frequency Range:
от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности
Power Range:
от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности
Speed:
более 1500 измерений в секунду

Interested in a N1912A?

Featured Resources for N1912A P-Series Dual Channel Power Meter

Want help or have questions?