HIGHLIGHTS

  • Соответствие классу С стандарта LXI, в том числе, встроенная функция подключения к сети Ethernet
  • Полнофункциональный графический web-интерфейс
  • Возможность управления большинством распространенных СВЧ коммутаторов и аттенюаторов
  • Возможность расширения при использовании модулей 34945EXT
  • Распределительные платы упрощают подключение
  • Функции считывания состояния коммутатора
  • Опция внешнего питания для обеспечения одновременной коммутации
  • Программные драйверы для наиболее распространенных сред программирования

Драйвер коммутатора/аттенюатора Keysight L4445A предназначен для управления внешними коммутаторами, аттенюаторами и другими устройствами. Выходы прибора позволяют управлять светодиодами, указывающими состояние переключателя. Цифровые входы могут использоваться для считывания положения переключателей или аттенюаторов. Драйвер L4445A обеспечивает подачу питания и управляющих сигналов на большинство распространенных СВЧ коммутаторов и аттенюаторов.

Распределительные платы Y1150A-Y1155A упрощают подключение к внешним коммутаторам. Один прибор L4445A с дополнительными принадлежностями позволяет управлять 64 катушками реле, что соответствует 32 однополюсным реле на два направления (SPDT). Драйвер L4445A поддерживает возможность расширения числа каналов при использовании дополнительных модулей 34945EXT.

В качестве альтернативы рекомендуем обратить внимание на многофункциональное устройство коммутации и измерений 34980A с восемью слотами, которое позволяет использовать модули различного назначения и создавать на их основе недорогие компактные решения.


Interested in a L4445A?

Featured Resources for L4445A Microwave Switch/Attenuator Driver

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?