Основные особенности

Программное обеспечение PathWave Measurement Analytics предоставляет простой и удобный полнофункциональный пользовательский интерфейс для визуализации и анализа данных. Захват и хранение результатов тестирования с доступом в режиме реального времени. Импорт данных из разных источников в различных форматах. Интеграция анализа данных в процесс тестирования с использованием открытого интерфейса прикладного программирования (API).

  • Простая визуализация и анализ результатов измерений
  • Принятие решений по проектированию на основе информации из высокоэффективного масштабируемого хранилища данных
  • Возможность выполнения сравнительного анализа отраслевых аналогов с передачей данных по USB 3.1
  • Возможность загрузки данных путем потоковой или групповой передачи
  • Алгоритмы машинного обучения, обеспечивающие ускоренный анализ данных и более точные результаты
  • Безопасный доступ к данным независимо от операционной системы и языка программирования

Возможность сосредоточиться на проектировании и тестировании, а не на трудоемком анализе данных

Узнайте, как и почему инструменты анализа результатов измерений помогают сократить время вывода на рынок проектируемых устройств. Изучите весь процесс создания продукции, начиная с разработки и заканчивая производством, а также требования к сбору данных, заданные на начальном этапе проектирования. Узнайте, как визуализация и анализ данных облегчают работу ваших коллег по всему миру.

Основные возможности

Визуализация и анализ результатов измерений

Доступ через Интернет в режиме реального времени для рассредоточенных групп разработчиков

Машинное обучение для ускоренного анализа данных

Импорт данных из разных источников в различных форматах

Возможность работы вне зависимости от операционной системы и языка программирования

Запросить коммерческое предложение на программного обеспечения PathWave Measurement Analytics прямо сейчас!

Нужна помощь или хотите задать вопрос?