Основные особенности

Ускорьте выполнение профессиональных измерений с программным обеспечением для удаленного доступа

Осциллографы InfiniiVision 1000 серии X – это приборы начального уровня с расширенными возможностями и специальным ПО для дистанционного управления и регистрации данных. Объединяя функции шести приборов в одном корпусе, осциллограф является членом семейства Keysight Smart Bench Essentials, в состав которого входят четыре уникальных прибора с одним мощным графическим интерфейсом. Гарантированная достоверность результатов измерений, поскольку в осциллографах серии 1000X используются те же передовые технологии Keysight, что и в других осциллографах InfiniiVision. В итоге вы получите осциллограф начального уровня, который позволяет выполнять измерения на профессиональном уровне.

  • Программное обеспечение PathWave BenchVue oscilloscope для дистанционного управления, регистрации данных и автоматизированного тестирования
  • Верхняя граница полосы пропускания от 50 МГц до 200 МГц
  • Скорость обновления сигналов на экране 200 000 осциллограмм/с позволяет увидеть больше подробностей
  • Упрощение подготовки и проведения лабораторных работ благодаря бесплатному комплекту учебных материалов и встроенному набору стандартных обучающих сигналов
  • Одновременное использование до 4 аналоговых каналов
  • Быстрое обучение работе с осциллографом с помощью встроенной справочной системы и обучающих сигналов
  • Расширенные возможности по анализу сигналов с использованием тестирования на соответствие маске, математических операций, быстрого преобразования Фурье, представления сигналов аналоговых шин, запуска по протоколу и декодирования данных последовательных шин

Простой сбор и анализ данных

ПО PathWave BenchVue oscilloscope для ПК упрощает подключение, управление, захват данных и просмотр результатов измерений вашего осциллографа, не требуя дополнительного программирования.

  • Упрощение регистрации данных, получения снимков экрана и определения состояния системы
  • Сохранение и воспроизведение конфигураций приборов для получения воспроизводимых результатов измерений.
  • Быстрый экспорт данных в требуемом формате
  • Быстрое создание прототипов и автоматизация пользовательских тестовых последовательностей

Получите доступ к возможностям профессионального уровня

Возможность расширенного анализа сигналов — важная характеристика любого осциллографа:

  • Повышение эффективности использования осциллографа, объединяющего шесть приборов в одном корпусе: осциллограф, анализатор АЧХ (диаграмм Боде), анализатор сигналов последовательных шин, генератор сигналов стандартной формы WaveGen, цифровой вольтметр и частотомер
  • Анализ сигналов стандартных последовательных шин – I2C, UART/RS-232, CAN, LIN, SPI
  • Расширенные измерения/функции – тестирование по маске, математические функции и БПФ
  • Автоматизация испытаний и сбор данных с помощью стандартного ПО PathWave BenchVue

Основные характеристики

Диапазон частот

От 50 МГц до 200 МГц

Число каналов

2 или 4 аналоговых

Максимальная частота дискретизации

2 Гвыб/с

Макс. скорость обновления сигналов на экране

200 000 осц./с

Максимальная глубина памяти

2 млн точек

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Выберите модель, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач

Серия Smart Bench Essentials

InfiniiVision 1000 X входит в семейство, объединяющее четыре прибора профессионального класса – цифровой мультиметр, источник питания, генератор сигналов и осциллограф, плюс мощное программное обеспечение для дистанционного доступа PathWave и техническая поддержка KeysightCare в режиме 24 x 7. Программное обеспечение PathWave позволяет использовать возможности четырех проборов в едином программном интерфейсе. Простая настройка обеспечивает быстрое управление измерительным оборудованием.

Приборы семейства Smart Bench Essentials поставляются с интуитивно понятными программными средствами для отслеживания состояния и соблюдения графика технического обслуживания. Вы получаете возможность совместного тестирования, анализа и использования результатов измерений, находясь в одной комнате с коллегами или в любой точке мира.

Добивайтесь победы быстрее с технической поддержкой

Приборы Smart Bench Essentials поставляются вместе с пакетом технической поддержки KeysightCare. У вас будет доступ к специалистам Keysight и работающему в режиме 24х7 центру знаний, что поможет вам получать информацию в кратчайшие сроки.

Что вы получите?

  • Техническая помощь в течение 2 рабочих дней
  • Онлайн-доступ в центр знаний
  • Веб-портал с функцией самообслуживания

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?