Основные особенности

Мощные возможности измерения с интеллектуальным дистанционным управлением

EDU34450A компании Keysight – это современный лабораторный цифровой мультиметр, который является частью семейства Keysight Smart Bench, объединяющего четыре уникальных прибора с одним мощным графическим интерфейсом для подключения, управления и захвата результатов измерений. Этот 5½-разрядный мультиметр выполняет до 110 измерений в секунду для высокоскоростных тестов. Вы получаете преимущества измерительных технологий Keysight с доступным по цене компактным прибором со следующими функциональными особенностями:

  • ПО PathWave BenchVue DMM для дистанционного управления и регистрации данных
  • Память на 5000 точек для регистрации и анализа данных
  • Измерение до 11 типов входных сигналов
  • Копирование и загрузка файлов настроек через ПО PathWave BenchVue или USB накопитель для воспроизводимости тестов
  • 7-дюймовый двухстрочный цветной дисплей
  • Стандартные порты USB и LAN для гибкого соединения с ПК
ПО PathWave Bench DMM обеспечивает простое подключение и управление без программирования

Простой сбор и анализ данных

ПО PathWave BenchVue DMM для ПК упрощает подключение, управление, захват данных и просмотр результатов измерений вашего цифрового мультиметра, не требуя дополнительного программирования.

  • Упрощение регистрации данных, получения снимков экрана и определения состояния системы. Быстрое создание прототипов пользовательских тестовых последовательностей.
  • Вызов предыдущих настроек цифрового мультиметра для получения воспроизводимых результатов.
  • Быстрый экспорт данных в требуемом формате.
  • Быстрый доступ к руководствам, драйверам, ответам на вопросы и видеороликам.

Кроме того, вы можете визуализировать измерения и выполнять регистрацию и анализ данных в неограниченном объеме с помощью ПО PathWave BenchVue DMM.

Серия Smart Bench Essentials

Серия Keysight Smart Bench Essentials представляет собой комплект, объединяющий четыре прибора профессионального класса – цифровой мультиметр, источник питания, генератор сигналов и осциллограф, плюс мощное программное обеспечение для дистанционного доступа PathWave и техническая поддержка в режиме 24 x 7. Программное обеспечение PathWave позволяет использовать возможности четырех проборов в едином программном интерфейсе. Для настройки и управления измерительным оборудованием не потребуется практически никакого обучения. Интуитивные программные средства позволяют отслеживать своевременность технического обслуживания приборов в лаборатории. Вы получаете возможность совместного тестирования, анализа и использования результатов измерений, находясь в одной комнате с коллегами или в любой точке мира. Впервые ваши лабораторные приборы сами будут соединяться с вами, друг с другом, с облаком и вашими инновационными проектами.

Keysight Smart Bench Essentials – цифровой мультиметр, источник питания, генератор сигналов и осциллограф

Основные характеристики

Число разрядов


Погрешность измерения постоянного напряжения за 1 год

0,015 %

Скорость измерений

110 изм./с

Память

5000 точек данных

Хотите ознакомиться со всеми техническими характеристиками?

Добивайтесь победы быстрее с технической поддержкой

Приборы Smart Bench Essentials поставляются вместе с пакетом технической поддержки KeysightCare. У вас будет доступ к специалистам Keysight и работающему в режиме 24х7 центру знаний, что поможет вам получать информацию в кратчайшие сроки.

Что вы получите?

  • Техническую помощь в течение 2 рабочих дней
  • Онлайн-доступ в центр знаний
  • Веб-портал самообслуживания
Keysight EDU34450A  5 1/2 Digit Multimeter

Вас заинтересовал EDU34450A?

Рекомендуемые ресурсы

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Нужна помощь или хотите задать вопрос?