HIGHLIGHTS

  • Диапазон частот: от 60 ГГц до 90 ГГц
  • Диапазон измерения мощности:
    – опция 100: от 1 мкВт до 100 мВт (от –30 дБм до +20 дБм)
    – опция 200: от 1 нВт до 100 мВт (от –60 дБм до +20 дБм)
  • Максимальное значение КСВ:
    – опция 100: менее 1,06
    – опция 200: менее 1,28
  • Фланцевый разъем UG-387/U (модифицированный), EIA WR-12

Совместимость с измерителями мощности компании Keysight

Волноводные преобразователи мощности компании Keysight полностью совместимы с измерителями мощности Keysight серий EPM (модели E4418B, E4419B, N1913A, N1914A), EPM-P (модели E4416A и E4417A) и P (модели N1911A и N1912A). Модели преобразователей V8486A и W8486A, кроме того, совместимы со снятыми с производства моделями измерителей мощности 435B, 436A, 437B, 438A, 70100A, E1416A, E4418A и E4419A.

Лучшие в своем классе характеристики по КСВ

При измерении ВЧ и СВЧ мощности основной причиной погрешности измерений является рассогласование преобразователя мощности и источника сигнала. Волноводный преобразователь мощности Keysight E8486A имеет величину КСВ на уровне 1,06 (обратные потери более 30 дБ), что позволяет уменьшить погрешность измерений, вызываемую рассогласованием.

Калибровка сигналом 50 МГц

Для упрощения калибровки с использованием измерителя мощности волноводные преобразователи мощности компании Keysight оснащены портом для подачи калибровочного сигнала с частотой 50 МГц. Это дает возможность устранить разброс результатов при проведении измерений с помощью разных сочетаний измерителей и преобразователей мощности, а также уменьшить температурную погрешность. Кроме того, это позволяет обеспечить прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST) при измерениях в миллиметровом диапазоне частот.

Высокая надежность

В волноводных преобразователях мощности компании Keysight используется хорошо зарекомендовавшая себя технология на основе интегрального диода с модифицированным барьером (MBID), которая также применяется в других преобразователях мощности Keysight и поддерживает работу преобразователя в квадратичной области передаточной характеристики диода при определении истинного среднего значения мощности сигналов.

Основные характеристики

Channels
1
Compatible Power Sensors / Power Meters
измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Connector Type
Фланцевый разъем: UG-387/U, EIA WR-12
Features
Максимальное значение КСВ: – опция 100: менее 1,06 – опция 200: менее 1,28
Frequency Range
от 60 ГГц до 90 ГГц
Maximum Frequency
Нет
Channels
Compatible Power Sensors / Power Meters
Connector Type
Features
Frequency Range
Maximum Frequency
1
измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Фланцевый разъем: UG-387/U, EIA WR-12
Максимальное значение КСВ: – опция 100: менее 1,06 – опция 200: менее 1,28
от 60 ГГц до 90 ГГц
Нет
Посмотреть еще
Channels:
1
Compatible Power Sensors / Power Meters:
измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Connector Type:
Фланцевый разъем: UG-387/U, EIA WR-12
Features:
Максимальное значение КСВ: – опция 100: менее 1,06 – опция 200: менее 1,28
Frequency Range:
от 60 ГГц до 90 ГГц
Maximum Frequency:
Нет
Maximum Power:
Нет
Measurement Type (Supported Power Meters):
измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Measurement Type:
Нет
Power Range:
опция 100: от 1 мкВт до 100 мВт (от –30 дБм до +20 дБм) опция 200: от 1 нВт до 100 мВт (от –60 дБм до +20 дБм)

Standard Configurations

Interested in a E8486A?

Featured Resources for E8486A Waveguide Power Sensor

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?