Аналоговый генератор сигналов E8257D серии PSG имеет диапазон частот от 100 кГц до 67 ГГц и обеспечивает лучшие в отрасли показатели по уровню выходной мощности, погрешности установки уровня и фазовому шуму для тестирования систем ВЧ и СВЧ диапазона.

HIGHLIGHTS

  • Эталонный уровень технических характеристик: высокая точность установки частоты и амплитуды, отличные показатели по искажениям и негармоническим составляющим
  • Возможность тестирования мощных устройств и компенсации потерь в испытательной системе благодаря выходной мощности до 1 Вт
  • Возможность тестирования доплеровских радиолокационных систем, аналого-цифровых преобразователей и характеристик блокирования приемников благодаря чрезвычайно низкому уровню фазовых шумов
  • Всесторонний анализ характеристик устройств и цепей благодаря возможности добавления в испытательный сигнал амплитудной (АМ), частотной (ЧМ), фазовой (ФМ) и импульсной (ИМ) модуляции
  • Соответствие разнообразным потребностям тестирования в диапазоне частот до 1,1 ТГц при использовании модулей расширения частотного диапазона
Комплектация:
  • Стандартный уровень выходной мощности
  • Стандартные показатели чистоты спектра
  • Формирование НГ сигналов
  • Уровень выходного сигнала: от -20 дБм до +15 дБм
  • Переходник 3,5 мм (розетка) / 3,5 мм (розетка) (только для модели 20 ГГц)
  • Переходники 2,4 мм (розетка) / 2,4 мм (розетка) и 2,4 мм (розетка) / 2,9 мм (розетка) (только для моделей 31,8 ГГц, 40 ГГц и 50 ГГц)
  • Переходники 1,85 мм (розетка) / 1,85 мм (розетка) и 2,4 мм (розетка) / 2,9 мм (розетка) (только для модели 67 ГГц)
  • Кабель питания
  • Комплект документации на компакт-диске

Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?