HIGHLIGHTS

Ознакомиться с последними обновлениями прибора

Гарантия способности устройств LTE/LTE-Advanced поддерживать максимальную скорость передачи данных до 1 Гбит/с в нисходящем канале и до 100 Мбит/с в восходящем канале

  • Оценка параметров агрегации несущих благодаря стабильной двунаправленной скорости передачи данных при использовании до пяти компонентных несущих¹ в нисходящем канале (DL) и до двух компонентных несущих в восходящем канале (UL), включая поддержку технологий FDD-TDD со смешанной агрегацией несущих, LTE-U² и 256 QAM в нисходящем канале
  • Реалистичное тестирование скорости передачи данных и упрощение испытательной установки благодаря встроенному серверу приложений, встроенной функции имитации замираний сигнала для каждой несущей и поддержке технологии MIMO до 8x4 в нисходящем канале
  • Более быстрое выявление ошибок при передаче данных в канале благодаря уникальным возможностям по тестированию приемников, таким как гибкое и простое в конфигурировании распределение каналов и тестирование с обратной связью

Глубокое функциональное тестирование путем моделирования широкого круга комплексных режимов работы сети

  • Тестирование переключения между сотами LTE (intra-RAT) и между LTE и другими (W-CDMA, TD-SCDMA или GSM) технологиями радиодоступа (inter-RAT) с использованием двух встроенных независимых приемопередатчиков (для имитации сот), а также возможность подключения к другому UXM или системе Keysight 8960 для проверки корректности выполнения сценариев хэндовера между несколькими сотами
  • Оценка качества IMS, End-to-End VoLTE, WLAN offload, (F)eICIC, TM9, CPC, cat 0 (M2M) и определение параметров тока утечки аккумуляторной батареи благодаря гибким настройкам сети и режима ожидания
  • Быстрая проверка протокола передачи сообщений LTE с помощью встроенного регистратора данных или детальный анализ синхронизированной по времени многоформатной передачи сообщений с помощью программы регистрации данных на основе программы-анализатора Wireshark

Повышение достоверности тестирования ВЧ устройств

  • Проверка соответствия передатчиков требованиям стандартов и выявление проблем с помощью лучших в отрасли измерительных приложений серии X
  • Параллельное тестирование двух телефонов или устройств с двумя активными SIM картами благодаря поддержке стандартов 2G/3G/4G в одной испытательной установке
  • Определение параметров функционирования приемников с использованием реалистичных сценариев моделирования замирания сигнала и систем MIMO, а также упрощение проверки рабочих характеристик антенн в процессе тестирования систем MIMO по радиоэфиру (MIMO OTA) благодаря поддержке всех стандартных методов испытаний
  • Возможность изменения параметров без потери соединения и отслеживания изменений ВЧ характеристик


1. Объединение нескольких UXM в систему обеспечивает поддержку до пяти компонентных несущих и хэндовер между несколькими синхронизированными сотами
2. Адаптивная передача с контролем несущей (CSAT) не поддерживается

Высокая степень готовности устройств за счет повышения достоверности тестирования

Комплект E7515A UXM представляет собой высокоинтегрированную испытательную систему, предназначенную для функционального тестирования и проверки ВЧ характеристик устройств 4G и следующих поколений. Возможности прибора позволяют выполнять тестирование устройств стандарта LTE-Advanced со скоростями передачи данных до 1 Гбит/с в настоящее время и обеспечивают выполнение более сложных тестовых сценариев в будущем. Комплект для тестирования средств беспроводной связи UXM позволяет повысить достоверность оценки качества новых чипсетов и абонентского оборудования и сократить затраты на испытания.

Сопутствующие решения от Anite

Компания Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Для получения более подробной информации о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для тестирования в процессе разработки посетите раздел «Комплекты и решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи» на сайте Keysight.

Основные характеристики

Technology
Нет
Technology
Сотовая связь 4 поколения (4G) Сотовая связь 3 поколения (3G)
Test Environment
Нет
Test environment
Исследования и разработки
Technology
Technology
Test Environment
Test environment
Нет
Сотовая связь 4 поколения (4G) Сотовая связь 3 поколения (3G)
Нет
Исследования и разработки
Посмотреть еще
Technology:
Нет
Technology:
Сотовая связь 4 поколения (4G) Сотовая связь 3 поколения (3G)
Test Environment:
Нет
Test environment:
Исследования и разработки

Interested in a E7515A?

Featured Resources for E7515A Wireless Test Set

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?