HIGHLIGHTS

Частота

  • Диапазон частот испытательного сигнала: от 1 МГц до 3 ГГц с шагом 100 кГц

Скорость измерений

  • Высокая скорость измерений: 0,9 мс на одно измерение в режиме 1, 2,1 мс в режиме 2, 3,7 мс в режиме 3

Основная погрешность измерения и диапазон импеданса

  • Основная погрешность измерений: ±0,8% с высокой воспроизводимостью результатов
  • Широкий диапазон измерения импеданса: от 140 мОм до 4,8 кОм

Другие возможности

  • Совместимость с командами SCPI и интерфейсом сортировщика ВЧ измерителя импеданса 4287A
  • Небольшие измерительные головки (такого же размера, как и у измерителя импеданса 4287A)
  • Измерения по списку
  • Разнообразные возможности подключения к компьютеру: интерфейсы GPIB, LAN и USB

Измеритель LCR Keysight E4982A предназначен для производственных испытаний пассивных компонентов (например, катушек индуктивности поверхностного монтажа или фильтров электромагнитных помех), при которых требуются измерения импеданса на высоких частотах (от 1 МГц до 3 ГГц). Благодаря наличию функции измерения по списку измеритель E4982A может использоваться также для решения широкого круга задач в процессе исследований и разработки электронных устройств и обеспечения качества готовых изделий.

Основные характеристики

Primary Applications
EMI filters
Inductors
LCR components
Primary Applications
EMI filters
Inductors
LCR components
Посмотреть еще
Primary Applications:
EMI filters
Inductors
LCR components

Interested in a E4982A?

Featured Resources for E4982A LCR Meter, 1 MHz to 300 M/500 M/1 G/3 GHz

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?