E3648A, Источник питания, 100 Вт, 2 выхода, 8 В/5 А или 20 В/2,5 А

HIGHLIGHTS

Выходные параметры (при температуре от 0°C до 40°C), 2 выхода

  • Диапазон 1: напряжение от 0 до 8 В, ток от 0 до 5 А
  • Диапазон 2: напряжение от 0 до 20 В, ток от 0 до 2,5 А

Погрешность программирования (при 25°С ±5°C); ±(% от значения на выходе + смещение)

  • Напряжение: не более 0,05% + 10 мВ (0,1% + 25 мВ для выхода 2 источников питания E3646/47/48/49A)
  • Ток: не более 0,2% + 10 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

  • Напряжение помехи нормального вида: не более 5 мВ (размах)/0,5 мВ (СКЗ)
  • Ток помехи нормального вида: не более 4 мА (СКЗ)
  • Ток помехи общего вида: не более 1,5 мкА (СКЗ)

Погрешность измерения (при 25°С ±5°C); ±(% от значения на выходе + смещение)

  • Напряжение: не более 0,05% + 5 мВ (0,1% + 25 мВ для выхода 2 источников питания E3646/47/48/49A)
  • Ток: не более 0,15% + 5 мА (0,15% + 10 мА для выхода 2 источников питания E3646/47/48/49A)

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26951-04.
 

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Источники питания серии E3640 с одним или двумя выходами и выходной мощностью от 30 до 100 Вт обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов, имеют компактные размеры и могут использоваться как в настольном варианте, так и в составе измерительной системы. Они оснащены интерфейсом GPIB и RS232, встроенными средствами измерения напряжения и тока и имеют базовые возможности по программированию выходных параметров. Надежный и стабильный источник питания E3648A имеет два идентичных выхода и выходную мощность до 90 Вт. Он оснащен интерфейсами GPIB и RS232 и хорошо подходит для использования в приложениях, в которых требуется умеренная скорость и точность измерений.

Постоянное напряжение должно быть стабильным, как скалы… Как этого добиться?


Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?