Осциллограф DSOX3102T, полоса пропускания 1 ГГц, 2 аналоговых канала, глубина памяти 4 М выборок, скорость обновления сигналов на экране до 1 000 000 осциллограмм/с, функция запуска касанием по выделенной зоне, емкостной сенсорный дисплей 21,6 см.

HIGHLIGHTS

  • Полоса пропускания 1 ГГц
  • 2 аналоговых канала
  • Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см)
  • Уникальная функция запуска касанием по выделенной зоне
  • Скорость обновления сигналов на экране 1 000 000 осциллограмм/с
  • Объем памяти до 4 Мвыб.
  • Возможность полной модернизации: добавление цифровых каналов, генератора сигналов произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, 3-разрядного цифрового вольтметра, функций запуска по сигналам последовательных шин и тестирования на соответствие маске
Комплектация:
  • Срок гарантии 3 года (90 дней для несерийных принадлежностей, в т.ч. пассивных пробников)
  • Сертификат калибровки, межповерочный интервал 2 года
  • Среднее время безотказной работы более 250 000 часов
  • Функция безопасного удаления данных в стандартной комплектации
  • Пассивный пробник N2843A, 500 МГц, 10:1 (по одному на каждый канал)
  • Графический интерфейс пользователя и встроенная справочная система на русском языке
  • Компакт-диск с документацией, включая руководство пользователя, руководство по обслуживанию и руководство по программированию
  • Кабель питания и накладка на переднюю панель на русском языке

Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?