Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
Включите файлы cookie браузера для улучшения возможностей и производительности сайта.
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
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
- Home
- Продукты и услуги
- AC Power Sources
- AC6800 Series Basic AC Sources
- AC6803B Basic AC Power Source, 2000 VA, 310 V, 10 A
AC6803B Basic AC Power Source, 2000 VA, 310 V, 10 A
This basic AC power source offers stable, reliable power up to 2000 VA. An intuitive user interface and flexible I/O connectivity.
Configuration
ОтменаЗапросить предложение: Keysight Online
Get a configured quote
Начать с
This basic AC power source offers stable, reliable power up to 2000 VA. An intuitive user interface and flexible I/O connectivity.
HIGHLIGHTS
- Increase your uptime with stable, reliable AC power source
- Engineer reliability into your designs with a basic AC power source
- Test your designs with confidence
- Test under real-world conditions - fluctuating voltage or transient spikes
- Easily access setup and measurement information
Extend the Capabilitis
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь