HIGHLIGHTS

  • Диапазон частот: от 300 кГц до 3 ГГц
  • Быстрая полная двухпортовая калибровка с одним подключением
  • Простая процедура калибровки устройств
  • Точность калибровки, прослеживаемая до эталонов NIST
  • Пониженный износ соединителей
  • Интерфейс USB для непосредственного управления с помощью анализаторов цепей серий PNA и ENA
  • Надежный твердотельный коммутатор

ВЧ модуль электронной калибровки Keysight 85099C позволяет ускорить и упростить процесс калибровки векторных анализаторов цепей и при этом повысить ее точность. Электронная калибровка (ECal) представляет собой метод точного определения характеристик векторных анализаторов цепей с однократным подключением. Выполнение полной двухпортовой калибровки с помощью ECal занимает вдвое меньше времени и требует вдвое меньше подключений по сравнению с калибровкой, проводимой с помощью механических калибровочных комплектов. При этом точность электронной калибровки сопоставима с точностью калибровки механической. Традиционные методы механической калибровки требуют активного участия оператора, что повышает вероятность появления ошибок. При проведении электронной калибровки оператор просто подключает модуль ECal к анализатору цепей, а дальнейшее управление процессом осуществляется с помощью программного обеспечения.

Модули электронной калибровки являются образцовыми мерами, служащими для передачи размера единицы величины в анализаторы цепей. Управление модулем 85099C может осуществляться двумя способами — в зависимости от типа используемого анализатора цепей. Анализаторы цепей Keysight серий PNA и ENA обеспечивают непосредственное управление модулями ECal через интерфейс USB. При использовании анализаторов цепей Keysight 8753E/ES/ET управление модулями осуществляется через интерфейсный набор 85097B.

Interested in a 85099C?

Featured Resources for 85099C RF Electronic Calibration Module (ECal), 300 kHz to 3 GHz, Type-F, 2-port

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?