Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна.
Посмотреть другие результаты поиска:
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
- Home
- Продукты и услуги
- Тестеры коэффициента битовых ошибок
- 81250A ParBERT 81250 Comparison [Устарело]
81250A ParBERT 81250 Comparison
Статус продукта:
Устарело
Устарело
Prev
Рекомендуемая замена
M8030A Multi-Channel BERT
Next
- Обзор и характеристики
- Модернизация после приобретения
- Ресурсы
HIGHLIGHTS
Modular BERT platform for accurate characterization of multi-port gigabit devices
ParBERT 81250 several modules cover different data rate ranges. This modular concept is the most flexible and scalable BERT solution on the market. Whether you need a multi-port data generator, data analyzer or a complete BERT System, with ParBERT 81250 you can configure the right solution for accurate and efficient characterization of your multi-port gigabit devices.
Module | Range of Operation | PRBS / Memory Data | Transition Times 20% - 80% | Diff Data Generator | Delay Control Input | CDR | Diff Data Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 Gb/s | 620 Mb/s to 13.5 Gb/s | Yes | 20 ps | Yes | Yes | Yes | Yes |
7 Gb/s | 620 Mb/s to 7 Gb/s | Yes | 20 ps | Yes | Yes | Yes | Yes |
3.35 Gb/s | 20.84 Mb/s to 3.35 Gb/s | Yes | 75 ps | Yes | Yes | No | Yes |
2.7 Gb/s | 333.34 Mb/s to 2.7 Gb/s | Yes | 90 ps | Yes | No | No | Yes |
1.65 Gb/s | 333.34 Mb/s to 1.65 Gb/s | Yes | 90 ps | Yes | No | No | Yes |
675 Mb/s | 333.34 kb/s to 675 Mb/s | Yes | 0.5 ns to 4.5 ns (10% to 90%) | Yes | No | No | Yes |
For applied limitations and conditions see Keysight ParBERT 81250 Product Overview
Products & Services
Сортировка по :
Дата
Дата
название
Filter Results
Информация о данном продукте не найдена
Обновить
По типу содержания
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь