Одноканальный ВЧ частотомер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне до 6 ГГц или до 15 ГГц может быть добавлен дополнительный СВЧ канал.

HIGHLIGHTS

  • Одноканальный ВЧ частотомер
  • Один входной ВЧ канал (350 МГц) плюс второй дополнительный СВЧ канал (6 ГГц или 15 ГГц)
  • Разрешение 10 разрядов в секунду
  • Встроенные функции для математического анализа данных, цветной графический дисплей (графики тренда и гистограмма)
  • Интерфейсы LXI-C/LAN, USB, GPIB
  • Дополнительная литий-ионная батарея

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 51077-12.
 

Одноканальный ВЧ частотомер Keysight 53210A с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой удобный пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне до 6 ГГц или до 15 ГГц может быть добавлен дополнительный СВЧ канал.

Обзор возможностей универсальных ВЧ частотомеров/таймеров серии 53200


Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?