Вот страница, которая, вероятно, Вам нужна. Посмотреть другие результаты поиска:
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
        • B2980 Series Femto / Picoammeter and Electrometer Meters
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
        • Системы сбора данных
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
        • Keysight Cyber Training Simulator
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
        • KeysightCare Service and Support
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
    • Home
    • Продукты и услуги
    • 43961A RF Impedance Test Kit [Устарело]

    43961A RF Impedance Test Kit

    Статус продукта:
    Устарело
    Устарело
    Technical Support
    Техническая поддержка
    Calibration and Repair
    Калибровка и ремонт
    Запросить обслуживание
    Prev
    Рекомендуемая замена
    Для данного продукта вариантов замены не найдено.
    Обращайтесь к нам
    Next
    • Обзор и характеристики
    • Модернизация после приобретения
    • Ресурсы

    HIGHLIGHTS

    The Keysight 43961A RF Impedance Test Kit provides the capability to measure impedance parameters of 1-port devices with the 4395A Option 010 (100 kHz to 500 MHz ) or the 4396B Option 010 ( 100kHz to 1. 8Ghz ). The test port or the 43961A is a 7-mm connector and can be used with the 16191A,16192A, or 16193A test fixure. The 43961A includes open/short/load calibration standards , and the test fixures such as 16192A are optional.

    For more information on current LCR Meters & Impedance Measurement products, visit Keysight’s LCR Meter & Impedance Measurement products.

    Сортировка по :
    Дата
    Дата название
    Filter Results
    Информация о данном продукте не найдена
    Обновить
    По типу содержания
    Back to Top
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
    • Facebook: Присоединяйтесь к Keysight LinkedIn: Присоединяйтесь к Keysight Twitter: Присоединяйтесь к Keysight YouTube: Присоединяйтесь к Keysight WeChat:  Присоединяйтесь к Keysight
    • © Keysight Technologies 2000–2022
    • Заявление о конфиденциальности
    • Правила использования сайта
    • Обратная связь