Highlights

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 25899-03.
 

Система сбора данных/коммутации 34970A представляет собой недорогое компактное решение для сбора и регистрации данных, а также для задач коммутации и управления.

Трехслотовый базовый блок 34970A оснащен встроенным цифровым мультиметром с разрешением 6½ разрядов и может функционировать как автономный регистратор данных с памятью на 50 000 отсчетов. Для использования совместно с блоком 34970A имеется восемь сменных модулей различного назначения. Прибор оснащен интерфейсами GPIB и RS-232 для подключения к компьютеру. Поставляемая в комплекте бесплатная программа Keysight Benchlink Data Logger позволяет упростить конфигурирование испытательной установки, а также обеспечивает отображение и анализ данных в реальном времени. Система сбора данных/коммутации 34970A обеспечивает высокую производительность, но при этом значительно дешевле, чем другие автономные системы сбора данных.

Сравнение модулей для 34970A.

Key Specifications

Find the Model that's Right for You

Featured resources for the Базовый блок 34970A и модули управления сбором данных

Посмотреть все материалы

Посмотреть все материалы

Want help or have questions?