Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviFgen 3.0

LabVIEW driver version: 1.0.0

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Does Not Require a License

Сопроводительная документация

Installs on: PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 10

Необходимые условия

Поддерживаемые приборы

  • M8195A