M3601A HVI Design Environment, enables inter-module synchronization and real-time decision making (-HV1 option required on HW).

Как загрузить

  1. Click the download button
  2. Select run or save

Как установить

  • Run the downloaded installer and follow the installer instructions

Лицензии

  • Requires a License

Сопроводительная документация

Installs on: PC

Операционная система

  • Windows 7 (32- and 64-bit)
  • Windows 10 (32- and 64-bit)

Необходимые условия

  • SD1 software for supporting hardware modules

Поддерживаемые приборы

  • M3100A, M3102A, M3201A, M3202A, M3300A, M3302A