Поставщики услуг
Повысьте качество обслуживания своих абонентов
Познакомьтесь с сетями следующего поколения
Поставщики услуг постоянно нуждаются в модернизации сетей для предоставления исключительного удобства для пользователей. Обеспечьте высокую производительность и экономичность виртуализированных сетей и сетей 5G с помощью решений для тестирования перед развертыванием, обеспечения отказоустойчивой безопасности, полного пакетного доступа и постоянного мониторинга производительности.
Над чем вы работаете?
Перейдите прямо к интересующей вас области, чтобы узнать больше о продуктах Keysight.
Основные решения для провайдеров услуг
Тестирование производительности LTE/5G
Предоставляйте защищенные сетевые услуги 5G, используя обширный опыт Keysight в области сотовых и IP-сетей. Генераторы нагрузки и программно-конфигрируемые платформы тестирования снижают риски при развертывании. Решения для измерения и визуализации обеспечивают передачу сигналов и потоков данных от периферии к ядру сети.

Переход к NFV
Замена физических устройств программными функциями, работающими на серверах «белого ящика» в центре обработки данных, обеспечивает беспрецедентную гибкость и маневренность, а также требуется для реализации сетей 5G. В то же время переход к NFV создает проблемы для анализа производительности и масштаба виртуальных сетевых функций (VNF) и находящейся под NFV инфраструктуры (NFVi).
Компания Keysight готова помочь вам поднять производительность ваших сетей следующего поколения до показателей сетей операторов связи. Мы предлагаем:
- Оценочные испытания VNF и NFVi
- Управление внедрением и жизненным циклом
- Проверку сервисных цепочек
- Граничные вычисления
Дополнительная информация о решениях Keysight для NFV.

Проверка интеллектуальных сетей
Многие поставщики инвестируют в технологии для поддержки перехода к 5G, IoT и NFV, облачным центрам обработки данных и граничным вычислениям. Интеллектуальные сети следующего поколения будут использовать новые технологии, такие как виртуализация, автоматическое управление сетью, централизованное управление, телеметрия в режиме реального времени, дезагрегированная реализация и модульное построение. Эти изменения усложняют получение информации о сети, необходимой для принятия важных решений по проектированию и минимизации рисков.
Решения Keysight помогут вам проверить и измерить характеристики:

Тестирование сетевой безопасности
Поскольку кибербезопасность является главным приоритетом, то для защиты своих сетей, услуг и данных клиентов каждая организация должна применять решения, способные обнаруживать и предотвращать злонамеренные действия.
Проверьте безопасность вашей сети с помощью BreakingPoint – унифицированной платформы тестирования приложений и безопасности. Генерируйте реальные нагрузки в виде трафика приложений, включающего в себя до 1,4 млрд. одновременных сеансов, 2,4 терабит трафика DDoS и полного набора активных векторов угроз. К другим решениям BreakingPoint относится BreakingPoint VE – виртуальная версия платформы тестирования.
Воспользуйтесь специальным Центром исследований и анализа приложений и угроз Keysight, который выявляет, подтверждает и собирает реальные атаки и вредоносное ПО, чтобы помочь вам проактивно защищать свои сети.
- Application and Threat Intelligence Subscription – интеллектуальный канал анализа угроз в режиме реального времени, используемый в решениях безопасности Keysight
- ThreatARMOR – инструмент безопасности, работающий со скоростью передачи в линии. Он использует интеллектуальный канал для упреждающего блокирования угроз проникновения в вашу сеть.

Визуализация сетей
Чрезвычайно полезные технологии, такие как 5G, CORD, SDN, NFV, IoT и облачные вычисления, помогают модернизировать сетевую инфраструктуру. Убедитесь, что вы имеете полную визуализацию того, что происходит во всей вашей сети. Это поможет вам удовлетворить спрос на новые услуги и остаться рентабельным.
- Используйте информацию, полученную с помощью продуктов для визуалиазции сетей для снижения расходов, оптимизации производительности и повышения безопасности вашей сети.
- Повысьте удобство для пользователей с помощью специализированного решения для анализа пакетов в мобильной сети CloudLens with MobileStack компании Keysight.
- Преобразуйте открытые коммутаторы в брокеры сетевых пакетов с помощью Vision Edge OS компании Keysight и получите полную визуализацию внутри вашего программно-конфигурируемого ЦОД.

Мониторинг производительности
Станьте первым, кто узнает, что происходит в вашей сети, и оптимизируйте взаимодействие с пользователями. Генерация синтезированного трафика и информационные панели реального времени помогут вам:
- Вести упреждающий мониторинг производительности сети и приложений с целю удостовериться в соблюдении соглашений об уровне обслуживания
- Выявлять сбои и узкие места до того, как они повлияют на восприятие пользователей.
- Быстро и точно решать проблемы
- Обеспечить визуализацию своих облаков
- Автоматизировать подачу тревожных сигналов и проверки производительности сети


Представляем IxProbe
Выполняйте строгие соглашения об уровне обслуживания и обеспечьте надежное предоставление услуг с помощью встроенного активного мониторинга
Соглашения об уровне обслуживания являются основой взаимодействия поставщиков услуг со своими клиентами. Но в связи ростом ожиданий в отношении качества обслуживания (QoS), их выполнение может быть затруднено без мониторинга соединений «последней мили». Это ставит под угрозу вашу способность предлагать выгодные гарантии обслуживания, удовлетворять потребности клиентов и поддерживать доступ к сети из мест, где они находятся.
Встраиваемый в линию датчик мониторинга IxProbe обеспечивает контроль в режиме реального времени, проверку соблюдения соглашений об уровне обслуживания (SLA) и позволяет выполнять тестирование качества обслуживания (QoS) через Hawkeye. Это предоставляет вам возможность контролировать границы вашей сети с меньшим количеством выездов на объекты и более быстрым устранением неисправностей, а также упрощает развертывание в любом масштабе.
Дополнительная информация о решениях для визуализации сетей
Используйте тестирование и анализ сети, чтобы обеспечить надежное предоставление услуг.
Истории успеха поставщиков услуг
Дополнительная информация
КАТАЛОГИ — Начните планировать сегодня
Визуализация сетей
Создайте структуру обеспечения видимости сети с помощью брокеров сетевых пакетов, ответвителей, обходных коммутаторов и т. д.

Производительность и безопасность сети
Узнайте, как работает ваша сеть, чтобы выполнить строгие соглашения об уровне обслуживания, а затем обеспечить ее защиту.

Нужна помощь или хотите задать вопрос?