Измерения в полевых условиях
Надежные и гибкие СВЧ измерения в полевых условиях
Каждый компонент комплекта оборудования для работы в полевых условиях должен доказать свою востребованность, что было в полной мере продемонстрировано СВЧ анализаторами FieldFox компании Keysight. Анализаторы FieldFox отлично подходят для профилактического обслуживания, всесторонней диагностики и любых других испытаний. Их можно использовать для тестирования антенно-фидерных систем СВЧ диапазона, анализа спектра и векторного анализа цепей, а также выполнения многих других измерительных задач. Эти приборы обеспечивают качественные измерения СВЧ сигналов, где бы это ни понадобилось.
Прочные и надежные анализаторы FieldFox соответствуют стандарту MIL-PRF-28800F (класс 2). Их водонепроницаемая клавиатура и противоударный и вибростойкий корпус рассчитаны на работу при температуре от –10 ºC до +55 ºC, что позволяет легко выполнять измерения в полевых условиях. Яркий антибликовый экран и подсвечиваемые клавиши хорошо видны под лучами солнца и в темноте, а интуитивный интерфейс пользователя упрощает выполнение настроек измерений за счет уменьшения числа нажатий клавиш.
Портативные ВЧ- и СВЧ-анализаторы FieldFox

Тестирование антенно-фидерных систем
Измерения параметров антенно-фидерных систем требуются для проверки электрических характеристик и устранения неисправностей радиопередающего оборудования.
Измерение, выполняемое в системах ВЧ и СВЧ связи вдоль коаксиального кабеля, соединяющего антенну с передатчиком или приемником, называют «свипированием линии передачи». В анализаторе FieldFox его используют для обнаружения места физического повреждения линии передачи (функция измерения расстояния до неоднородности).
Измерения параметров антенны – отражения сигнала, обратных потерь и коэффициента стоячей волны напряжения (КСВН) – применяют для оценки её характеристик на месте установки. В случае установки в одном месте нескольких антенн, развязку между ними также можно проверить с помощью анализатора FieldFox.
Application Note
Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field
Установка и проверка радиолокационных станций
Ответственные радиолокационные системы, например, для управления воздушным движением или противовоздушной обороны, должны всегда находиться в полной технической готовности. Для этого необходимы точное измерение их характеристик и всесторонняя диагностика в ходе монтажа и профилактического обслуживания. До сих пор единственным решением было использование дорогостоящего лабораторного измерительного оборудования, что занимало немало времени.
Портативные анализаторы FieldFox обладают всем инструментарием для тестирования быстросменных ВЧ-блоков. Ни один другой прибор не может предложить столько возможностей в одном прочном и эргономичном корпусе массой 3,3 кг.
- Векторный анализатор цепей
- Анализатор спектра
- Векторный вольтметр
- Измеритель пиковой мощности
- Измеритель мощности
- Анализатор антенно-фидерных устройств
Application Note


Техническое обслуживание наземных станций спутниковой связи
Наземные станции спутниковой связи должны обеспечивать связь на большие расстояния, передавать сигналы большой мощности и принимать сигналы очень малого уровня, компенсируя при этом флуктуации, связанные с погодными условиями и вибрацией антенны/грунта.
Наземные станции спутниковой связи состоят из множества сложных специализированных подсистем и компонентов, включая антенны, волноводы, коаксиальные кабели, фильтры, малошумящие усилители, понижающие и повышающие преобразователи частоты, усилители высокой мощности и усилители на лампе бегущей волны.
FieldFox является многофункциональным прибором, который позволяет работать с более широкими диапазонами частот и идеально подходит для обслуживания наземных станций спутниковой связи, проверки их работоспособности и функционального тестирования.
Application Note
Satellite Earth Stations: Validation, Maintenance and Repair
Обнаружение помех
Проектирование систем и устранение неисправностей могут стать трудными задачами при работе с быстро изменяющимися слабыми сигналами. Проблема усугубляется, если эти сигналы существуют в сложной радиоэлектронной обстановке. Для их быстрого обнаружения требуются новые приборы, способные исключить мертвое время при захвате и обработке сигнала.
С этим справляются портативные анализаторы FieldFox, выполняющие анализ спектра в режиме реального времени (RTSA) в полосе до 50 ГГц. Эти многофункциональные и легкие приборы способны захватывать любые сигналы помех в реальном времени. Функция RTSA позволяет обнаруживать и устранять даже самые сложные помехи.
Application Note

Анализ спектра в режиме реального времени в полосе до 50 ГГц
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь