Новые продукты и решения

Усовершенствованные анализаторы цепей PNA и PNA-X N522xB/N524xB

Усовершенствованные анализаторы цепей PNA с новыми источниками сигналов с прямым цифровым синтезом обладают следующими достоинствами:

  • наименьший фазовый шум источника сигналов среди всех анализаторов цепей
  • самые быстрые измерения параметров смесителей и преобразователей частоты 
  • самый широкий динамический диапазон узкополосных измерений в миллиметровом диапазоне
  • первое приложение для измерения фазового шума анализатором цепей

Рекуперативные источники питания RP797xA

Высокая эффективность без тепловых потерь:

  • работа в качестве источника питания и рекуперативной электронной нагрузки
  • напряжение до 2000 В, ток до ±800 A, мощность до 20 кВт на каждый прибор
  • высокое быстродействие по выходу, время обработки команд меньше миллисекунды
  • рекуперация возвращает до 90 % энергии в электросеть, сокращая расходы на охлаждение

Новейшие лабораторные приборы

Хотите увидеть больше продуктов или у вас есть вопросы?