Модель лидерства компании Keysight
Каждый день приносить пользу заказчикам, акционерам и сотрудникам
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Модель лидерства компании Keysight
Заказчики Keysight являются технологическими лидерами. Это изобретатели и новаторы, добивающиеся выдающихся достижений для надежного глобального взаимодействия.
Чтобы ускорить внедрение инноваций, компания Keysight должна предвидеть тенденции технологического развития и быть готова предложить передовые решения, как только они станут востребованы рынком. Наше плотное взаимодействие с клиентами помогает им оставаться первыми и лучшими.
Модель лидерства компании Keysight (KLM) помогает нам каждый день приносить пользу заказчикам, акционерам и сотрудникам. Философия, которая пронизывает все аспекты нашей деятельности – это продвижение инноваций, оперативность и совершенство выполнения запросов клиентов.

Модель лидерства компании Keysight
НАША МОДЕЛЬ ЛИДЕРСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЦЕННОСТЬ БИЗНЕСА
4-5%
Устойчивый среднегодовой
темп роста
за 3-5 летний период
21-22%
Операционная рентабельность к 2021 г.:
рост на 400 базисных пунктов
от нашего предыдущего базового уровня
40%
Прирост операционной рентабельности
при основном росте
на уровне 4% и выше
≥10%
Рост прибыли на акцию к 2021 г.:
увеличение по сравнению
с 8-10% за предыдущий период

Успех клиента
УСПЕХ КЛИЕНТА
Сердце всего, что мы делаем
Всё, что мы делаем – это создаём условия для успешной работы и технологических достижений наших клиентов. Достижение успеха нашими клиентами позволяет нам обеспечивать доходность и эффективность, ожидаемую нашими акционерами, и оставаться стабильной компанией с широкими возможностями для наших сотрудников.
Успех клиента обеспечивается нашим неустанным стремлением понять его бизнес и помочь ему достичь устойчивых положительных результатов за счет применения новых идей и решений Keysight. Перспективные и стабильные партнерские отношения, которые мы поддерживаем с нашими клиентами, способствуют росту как для них самих, так и для нашей компании.
ОСНОВЫ МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ НАШЕЙ МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА
Наши ценности определяют нашу культуру и цели. Они привлекают и удерживают таланты, являясь основой для реализации модели лидерства компании Keysight.
Глобальная миссия компании и каждого из 12 000 сотрудников проста:
быть лидером рынка по ускорению внедрения инноваций наших клиентов для надежного глобального взаимодействия. И модель лидерства Keysight – это наше средство для достижения этой цели.
Нужна помощь или хотите задать вопрос?