Keysight помогает построить лучший мир, разрабатывая экологически безопасные электронные измерительные приборы, ускоряющие внедрение инноваций, которые изменяют нашу жизнь, защищают планету и соединяют людей по всей земле.

ИЗМЕНЯЕМ ЖИЗНЬ, ЗАЩИЩАЕМ ПЛАНЕТУ, ОБЪЕДИНЯЕМ ЛЮДЕЙ

Заказчики Keysight являются технологическими лидерами. Это изобретатели и новаторы, добивающиеся выдающихся достижений для надежного глобального взаимодействия. Чтобы ускорить внедрение их инноваций, компания Keysight предоставляет передовые решения для проектирования, тестирования, производства и оптимизации, помогающие построить лучший мир. Это касается таких сфер, как экологически чистые технологии, улучшение социальной среды, повышение благополучия, безопасность и защита. 

Революционные экологически чистые технологии

Ключом к революции в сфере экологической устойчивости являются прорывные инновации в производстве электромобилей, использовании возобновляемых источников энергии и интернета вещей (IoT), позволяющие переходить к умным городам, домам и сельскому хозяйству. По мере того, как инфраструктура становится все более интегрированной, эти технологии уменьшают мировую зависимость от ископаемых видов топлива, позволяют более рационально использовать природные ресурсы для производства энергии и продовольствия, а также поддерживают мониторинг качества почвы, воды и воздуха. 

Однако для решения этих задач понадобится повысить мощность электрических сетей, оптимизировать режимы работы и увеличить срок службы аккумуляторных батарей. Кроме того, потребуется разработка новых технологий, а также оценка и оптимизация современных сетей.

Keysight поддерживает революционные "зелёные" технологии, предоставляя экологически чистые решения автомобилестроительным, энергоснабжающим, сетевым, коммуникационным и IoT компаниям для проектирования, тестирования, производства и мониторинга.

Улучшение социальной среды и повышение благополучия

Совершенствование технологий – это путь к процветанию общества. Умные города оптимизируют коммунальные услуги, умное сельское хозяйство сводит к минимуму голод, носимые электронные устройства контроля здоровья и медицинские приборы способствуют здоровому образу жизни, ответственные коммуникационные системы обеспечивают связь в чрезвычайных ситуациях, программы образования в области естественных наук, технологии, инженерии и математики (STEM) поддерживают экономический рост, а технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности и автоматизации улучшают условия труда. 

Качество, функциональная совместимость и высокая производительность технологий играют решающую роль в обеспечении благосостояния, в то время как обучение следующего поколения технологов поможет успешно решать задачи завтрашнего дня. 

Keysight поддерживает улучшение социальной среды и повышение благополучия граждан, предоставляя решения для тестирования и испытаний разработок, моделирования, измерений в реальных условиях и контроля развертывания различных инфраструктур. Компания также предоставляет оборудование, программное обеспечение и информационные ресурсы для подготовки завтрашних инженеров к новым техническим революциям.

Безопасность и защита

Более быстрая и надёжная связь, сетевые устройства и технологии искусственного интеллекта поддерживают перспективные инновации в различных областях, включая управление в чрезвычайных ситуациях, общественную безопасность, здравоохранение, авиацию нового поколения, беспилотные транспортные средства и умные устройства. Они обеспечивают связь и защиту глобальных сообществ, предоставляя технологии для быстрого и эффективного решения проблем, связанных с правами на неприкосновенность частной жизни и личную безопасность. 

Однако повсеместное использование в этих целях сетевых данных, устройств и технологий искусственного интеллекта также открывает путь уязвимостям, способным вызвать новые проблемы, связанные с угрозами для безопасности и нарушениями конфиденциальности.

Решения Keysight в режиме реального времени тестируют производительность, оценивают безопасность и контролируют процедуры развертывания этих технологий. Это позволяет нашим клиентам находить и устранять уязвимости до того, как они повлияют на их деятельность, тем самым обеспечивая конфиденциальность и безопасность конечных пользователей по мере масштабирования приложений для надежного глобального взаимодействия.

РАЦИОНАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ – ОСНОВА ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Компания Keysight Technologies играет ключевую роль в цифровой революции. Благодаря предприимчивости и стремлению к инновациям, мы предоставляем передовые решения и проверенные технологии для проектирования, тестирования, производства и оптимизации электронных устройств, помогая клиентам ускорить внедрение инноваций для надёжного глобального взаимодействия. Используя экологически рациональные технологии на всех этапах жизненного цикла продукта, Keysight предлагает широчайший ассортимент высоконадежных долговечных электронных измерительных приборов, разработанных для обеспечения безопасности, соответствия действующим нормам и максимальной эффективности использования ограниченных ресурсов окружающей среды. 

Масштабное портфолио Keysight включает в себя более 3600 решений и 30 000 комбинаций продуктов и опций, что позволяет компании удовлетворять специфические потребности в тестировании и измерении для каждого сегмента нашего рынка. Кроме того, наши аппаратные продукты очень сложны. Даже относительно простой портативный прибор состоит из значительно большего числа компонентов, чем типичный продукт широкого потребления. Ниже приведены примеры количества деталей в наших изделиях.

Портативный осциллограф: 1900 деталей

Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума: 16 000 деталей

Осциллограф: 25 000 деталей

Высокоэффективный анализатор цепей: 30 000 деталей

Масштабное портфолио и сложность продукции требуют от Keysight искусного управления цепочкой поставок, охватывающей более 120 000 поставщиков, предоставляющих более 225 000 комплектующих. См. наши «Принципы ответственного выбора поставщиков» для получения дополнительной информации об устойчивом управлении этим процессом, в том числе об отсутствии или сокращении количества вредных веществ в закупаемых нами компонентах.

Компания Keysight предлагает клиентам услуги, помогающие им защитить инвестиции в приобретаемое оборудование:

  • ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -- Наши приборы должны обеспечивать воспроизводимость и точность результатов измерений на протяжении всего срока службы. Услуги периодической калибровки год за годом поддерживают необходимое качество измерений.
  • РЕМОНТ -- Несмотря на то, что наши изделия рассчитаны на долгосрочную надежную работу, неисправности все же происходят. Услуги по ремонту помогают свести к минимуму время простоя приборов и перерывы в работе клиентов. Оборудование поддерживается как минимум в течение пяти лет после прекращения продаж. 
  • ВОССТАНОВЛЕНИЕ -- Технологии не стоят на месте, поэтому для продления срока службы оборудования предлагаются услуги по его усовершенствованию и модернизации. А когда клиенту наконец потребуется новый прибор, ему будут предложены существенные скидки при возврате старого прибора Keysight. У нас есть специальное подразделение по восстановлению и продаже бывшего в употреблении оборудования.
  • УТИЛИЗАЦИЯ -- Необходимость утилизации нашего оборудования обычно возникает только через несколько десятилетий после его выхода на рынок.  Наша доля в потоке отходов электрического и электронного оборудования в странах Евросоюза незначительна (<0,7 %). Хотя возврат оборудования в Keysight доступен, большинство клиентов ответственно решает вопросы утилизации отслужившего свой срок оборудования самостоятельно.
 

Дополнительная информация

Нужна помощь или хотите задать вопрос?