Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модификация

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Моделирование сложных сценариев сигналов для тестирования радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и антенного оборудования
  • Настраиваемый имитатор работы радиоэлектронных средств: создание сложных сценариев сигналов для тестирования устройств на ранних этапах разработки с целью проверки работоспособности систем радиоэлектронной борьбы
  • Механизм дескрипторов импульсов для создания длинных последовательностей и независимого управления характеристиками импульсов
  • Быстрое определение характеристик антенн в широком диапазоне частот благодаря высокой скорости перестройки частоты
  • Высокий уровень производительности без необходимости получения экспортной лицензии
  • Поверка и настройка всех характеристик прибора
    Поверка и настройка всех характеристик прибора
  • Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
    Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
Комплектация
  • Разрешающая способность по частоте: 10 кГц
  • Скорость переключения: 100 мкс на частоте до 31,6 ГГц; 500 мкс на частоте до 40 ГГц
  • Уровень выходного сигнала: от -10 дБм до +10 дБм
  • Фазовый шум (станд.): –117 дБн/Гц (тип.) для сигнала 10 ГГц при отстройке 20 кГц
  • Переходник 3,5 мм (розетка) / 3,5 мм (розетка) (только для модели 20 ГГц)
  • Переходники 2,4 мм (розетка) / 2,4 мм (розетка) и 2,4 мм (розетка) / 2,9 мм (розетка) (только для модели 40 ГГц)
  • Кабель питания
  • Комплект документации (CD-ROM)
  • Однодневная консультация по запуску прибора на месте эксплуатации

Стандартные конфигурации

N5191A UXG, базовые характеристики, гетеродин с высокой скоростью переключения частоты, 20 ГГц

  • Стандартная аппаратная конфигурация гетеродина
  • Оптимальное решение для приложений, требующих использования гетеродина с высокой скоростью переключения частоты
  • Фазовый шум: -117 дБн/Гц на несущей 10 ГГц при отстройке 20 кГц
  • Простое конфигурирование с использованием дополнительных функций и опций

Конфигурация включает:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, гетеродин со высокой скоростью переключения частоты, расширенные возможности, 20 ГГц

  • Расширенные возможности при использовании в качестве гетеродина для решения различных прикладных задач
  • Высокая скорость переключения в диапазоне частот до 6,89 ГГц
  • Простое конфигурирование с использованием дополнительных функций и опций

Конфигурация включает:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz 
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, имитатор работы средств радиоэлектронной борьбы, 40 ГГц

  • Расширенные возможности по моделированию реалистичных сценариев работы средств радиоэлектронной борьбы
  • Формирование сверхширокополосных импульсов с линейной частотной модуляцией с частотой до 2,2 ГГц
  • Возможность создания сигналов в режиме списка, режиме контроллера с быстрой перестройкой частоты или с использованием механизма дескрипторов импульсов (PDW)
  • Простое конфигурирование с использованием дополнительных функций и опций

Конфигурация включает:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz 
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution 
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license 
1 N5191A-WC2 Wideband chirp 
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-AT2 Add mechanical + solid state attenuator assembly 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, калибровка многоканальных антенн, гетеродин с высокой скоростью переключения, 40 ГГц

  • Сочетание преобразователей с понижением частоты для калибровки многоканальных антенн и гетеродина с высокой скоростью переключения частоты
  • Фазовый шум: -117 дБн/Гц на несущей 10 ГГц при отстройке 20 кГц
  • Обеспечение когерентности по фазе в каждом канале преобразователя с понижением частоты

Конфигурация включает:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz 
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license 
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-CC2 50-pin I/O interface (for BCD input) 

Программное обеспечение для этого продукта

 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

С этим продуктом часто покупают

 Высокопроизводительные продукты, используемые с генераторами UXG
Высокопроизводительные продукты, используемые с генераторами UXG
Получите максимальную пользу от своего генератора UXG
  • Непревзойденное качество анализа цепей
  • Существенное расширение возможностей осциллографов
  • Высочайший уровень производительности при анализе сигналов
 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств
Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств
  • Переключатели, смесители, аттенюаторы, усилители, адаптеры и другие устройства
  • Гарантированные точные и воспроизводимые результаты
  • Непревзойденное качество и надежность для минимизации погрешностей измерений 

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.