Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 31 May 2021

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц, 8,5 ГГц, 14 ГГц или 20 ГГц
  • 2 или 4 измерительных порта, 50 Ом, блок измерения S-параметров
  • Высокая точность и производительность измерений благодаря широкому динамическому диапазону (130 дБ на измерительных портах), высокой скорости измерений (8 мс на 401 точку) и температурной стабильности 0,005 дБ/°C
  • Возможность детального определения характеристик высокоскоростных последовательных межсоединений с помощью опции расширенного анализа во временной области
  • Возможность модернизации прибора с использованием различных опций
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5071C серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5071C серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • Real time measurements simultaneously in time domain (TDR/TDT) and frequency domain (S-parameters)
  • Eye diagram tests without external bit pattern generator
  • Stressed eye diagram analysis
  • Impedance analysis
  • ESD Robustness
E5071C-008 Frequency Offset Mode
E5071C-008 Frequency Offset Mode
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements
E5071C-010 Time Domain Analysis
E5071C-010 Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 20,001 point measurement with low-pass or band-pass mode selection
  • Gating available to remove unwanted responses

С этим продуктом часто покупают

 Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
  • Предназначены для точной калибровки анализаторов цепей с диапазоном частот до 13,5 ГГц
  • Включают механические и электронные калибровочные комплекты
  • Включают экономичные и прецизионные калибровочные комплекты для устройств с импедансом 50 Ом и 75 Ом
 Механические и электронные калибровочные комплекты
Механические и электронные калибровочные комплекты
  • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
  • Простота калибровки с одним подключением
  • Высокая точность без увеличения времени калибровки
 Измерители мощности с шинами USB и LAN
Измерители мощности с шинами USB и LAN
  • Измерители мощности с шинами USB/LAN серий U/L2050/60X
  • Измерители мощности серии U2040 X
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2020 X
  • Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2000

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.