Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86118A Двухканальный стробоскопический модуль с выносными измерительными головками, полоса 70 ГГц

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018
EU customers: no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Calibration documentation
86118A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
Special options
86118A-H01 Less than 40 ps skew between the 2 channels and alignment capability within 100 ps
86118A-H11 Provides amplitude data up to 110 GHz
Adapters
86118A-101 Two 1.85 mm M/M connector savers/adapters
86118A-102 1 x 1.85 mm M/F and 1 M/M connector saver/adapter
86118A-103 Two 1.85 mm M/F connector savers/adapters
Cables
86118A-201 15cm 1.85mm rigid cable

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-S20 Startup assistance, daily

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.