Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5080A Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц или 9 ГГц; 2 или 4 измерительных порта, 50 Ом
  • Широкий динамический диапазон: до 152 дБ (тип.)
  • Высокая скорость измерений: 3 мс (401 точка)
  • Низкий уровень зашумленности графика: 0,0005 дБ СКЗ (тип.)
  • Высокая температурная стабильность: 0,005 дБ/°C
  • Широкий диапазон выходной мощности источника: от –90 дБ до +15 дБ (норм.)
  • Интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс на основе большого сенсорного экрана высокого разрешения с диагональю 30,7 см (12,1 дюйма)
  • Совместимость по программным кодам с анализаторами цепей E5071C и 8753
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5080A серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5080A серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
S96007A Automatic Fixture Removal
S96007A Automatic Fixture Removal
  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements
S96082A Scalar Mixer/Converter Measurements
S96082A Scalar Mixer/Converter Measurements
  • Intuitive user interface for mixer/converter meas.
  • Frequency-offset sweep
  • Controls external signal generators and power meters
  • Match-corrected conversion loss meas.
  • Phase or group delay meas. of mixer/converter


 

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для анализаторов цепей
Принадлежности для анализаторов цепей
  • Калибровочные комплекты
  • Поверочные комплекты
  • Многопортовые испытательные установки
  • Пробники и кабели
  • Другие принадлежности
 Механические и электронные калибровочные комплекты
Механические и электронные калибровочные комплекты
  • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
  • Простота калибровки с одним подключением
  • Высокая точность без увеличения времени калибровки
 Измерители мощности с шинами USB и LAN
Измерители мощности с шинами USB и LAN
  • Измерители мощности с шинами USB/LAN серий U/L2050/60X
  • Измерители мощности серии U2040 X
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2020 X
  • Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2000

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.