Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U8903B Высокопроизводительный аудиоанализатор

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Высокая точность и низкий уровень остаточных искажений (менее –110 дБ) обеспечивают тестирование самого высококачественного аудио оборудования
  • Определение реальных характеристик устройств благодаря высочайшему разрешению при проведении измерений параметров звуковых сигналов
  • Автоматизация испытаний с помощью функции создания последовательностей тестовых операций
  • Широкий спектр предварительно сконфигурированных измерений, включая функции оценки качества речи POLQA и PESQ в соответствии с требованиями современных стандартов
  • Одновременные измерения и просмотр сигналов на 8 каналах в режиме реального времени
  • Гибкая конфигурация благодаря широкому набору опций, включая поддержку цифровых аудио интерфейсов
  • Трехлетняя гарантия от производителя
    Трехлетняя гарантия от производителя
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
Комплектация
  • 2 канала аналогового генератора и 2 канала аналогового анализатора сигналов
  • CD-ROM с документацией: руководство пользователя (на английском языке), краткое руководство по вводу в эксплуатацию, руководство по программированию, руководство по обслуживанию
  • Кабели USB
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.