Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9374A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 20 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Additional capability
M9374A-007
M9374A-009
M9374A-551
M9374A-010
Calibration documentation
M9374A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9374A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
M9374A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
Accessories
Y1242A
User documentation
M9374A-2CD Add CDs for the PXI VNA software and I/O libraries

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years

Модернизация после покупки

M9374AU M9374A Upgrades
M9374A Upgrade Features
M9374AU-010 Add Time Domain Operation
M9374AU-551 Add N-Port Calibrated Measurements
M9374AU-726 Add 300 kHz to 26.5 GHz Option
M9374AU-009 Add frequency offset mode and scalar calibrated converter measurements
M9374AU-007 Add automatic fixture removal

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.