Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

DSOS4GBW Расширение полосы пропускания осциллографов Infiniium серии S до 4 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Bandwidth Upgrade License
DSOS4GBW-005 500 MHz to 4 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS4GBW-010 1 GHz to 4 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS4GBW-020 2 GHz to 4 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS4GBW-025 2.5 GHz to 4 GHz bandwidth upgrade,fixed perpetual license

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.