Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

DSOS6GBW Расширение полосы пропускания осциллографов Infiniium серии S до 6 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Bandwidth Upgrade License
DSOS6GBW-005 500 MHz to 6 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS6GBW-010 1 GHz to 6 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS6GBW-020 2 GHz to 6 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS6GBW-025 2.5 GHz to 6 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS6GBW-040 4 GHz to 6 GHz bandwidth upgrade,fixed perpetual license

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.