Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

DSOS8GBW Расширение полосы пропускания осциллографов Infiniium серии S до 8 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Bandwidth Upgrade License
DSOS8GBW-005 500 MHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS8GBW-010 1 GHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS8GBW-020 2 GHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS8GBW-025 2.5 GHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS8GBW-040 4 GHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license
DSOS8GBW-060 6 GHz to 8 GHz bandwidth upgrade, fixed perpetual license

Продукты для этой модернизации

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.