Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5063A Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • 2 измерительных порта, 50 Ом, блок измерения S-параметров
  • Возможность выбора прибора с диапазоном частот, который наилучшим образом отвечает потребностям тестирования и возможностям бюджета, с последующей его модернизацией по мере необходимости
  • Повышение производительности тестирования и стабильности измерений с помощью ставших отраслевым стандартом анализаторов цепей серии ENA
  • Расширение возможностей по тестированию печатных плат в процессе производства при использовании опции 011
  • Упрощение работы с прибором благодаря наличию функциональных клавиш и встроенной справочной системе
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5063A серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5063A серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Affordable solution for wireless power transfer analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
  • Reflection and transmission responses in the time domain
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
E5063A-011 Time Domain Analysis/Test Wizard
E5063A-011 Time Domain Analysis/Test Wizard
  • E5063A PCB Analyzer (E5063A + Option 011)
  • Impedance (TDR) and return loss (S-parameter) measurements
  • More Accuracy and R&R
  • More Languages Supported
  • More ESD Robustness

С этим продуктом часто покупают

 Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
  • Предназначены для точной калибровки анализаторов цепей с диапазоном частот до 13,5 ГГц
  • Включают механические и электронные калибровочные комплекты
  • Включают экономичные и прецизионные калибровочные комплекты для устройств с импедансом 50 Ом и 75 Ом
 USB Switches
USB Switches
  • USB switches
  • SPDT & SP6T
  • DC up to 26.5 GHz
     
N1500A Materials Measurement Suite
N1500A Materials Measurement Suite
  • Software automates complex permittivity and permeability measurements
  • Flexible option configuration
  • One simple installation program and integrated method option loader switches seamlessly between the different measurement methods

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.