Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5173B Аналоговый генератор СВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

General Performance Features
N5173B-UW2
N5173B-UNZ
N5173B-UNW
N5173B-UNT
N5173B-320
N5173B-303
N5173B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5173B-1EA
N5173B-1E1
N5173B-UZ2
N5173B-006
Frequency Range
N5173B-513
N5173B-520
N5173B-532
N5173B-540
Connector Type
N5173B-1ED
Connector Configuration
N5173B-1EM Move all connectors to rear panel
Calibration Documentation
N5173B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5173B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N5173B-AMG
Documentation
N5173B-ABJ Japan - Japanese printed users guide
Accessories
N5173B-AXT Hard transit case
1CM010A
1CN006A
1CP004A
1CR012A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm
N5173B-CVR Front panel cover

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years

Модернизация после покупки

Для получения более подробной информации: Посмотреть Руководство по модернизации

N5173BU Upgrades for EXG Microwave Analog Signal Generator - N5173B
General Performance Features
N5173BU-006 Instrument security and removable memory card
N5173BU-1E1 Step attenuator, 115 dB
N5173BU-1EA High output power
N5173BU-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5173BU-303 Multifunction generator
N5173BU-320 Pulse train generator
N5173BU-UNT AM, FM phase modulation
N5173BU-UNW Narrow pulse modulation
N5173BU-UNZ Fast frequency switching
N5173BU-UW2 Narrow pulse modulation up to 31.8 GHz
N5173BU-UZ2 Fast frequency switching greater than 1.15 ms and +/-0.05 percent of final frequency

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.