Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Frequency Options
M9381A-F06
M9381A-F03
Bandwidth
M9381A-B10
M9381A-B04 RF modulation bandwidth, 40 MHz
M9381A-B16
Memory
M9381A-M10 Memory, 1024 MSa
M9381A-M05 Memory, 512 MSa
M9381A-M01 Memory, 32 MSa
Output Power
M9381A-1EA High output power
Fast Switching
M9381A-UNZ Fast switching
LO Sharing for Phase Coherency
M9381A-012 LO Sharing for phase coherency
Analog Modulation
M9381A-UNT Analog modulation
Reference Module
M9381A-300 PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
Certificate of calibration
M9381A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
Accessories
Y1212A
Y1243A
Y1244A
Signal Creation Software
N7650B
N7625B
N7624B
N7623B Signal Studio for Digital Video
N7617B
N7615B Signal Studio for Mobile WiMAX
N7612B Signal Studio for TD-SCDMA/HSPA
N7611B Signal Studio for Broadcast Radio
N7606B Signal Studio for Bluetooth
N7602B Signal Studio for GSM/EDGE/Evo
N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO
N7600B Signal Studio for W-CDMA/HSPA+
N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS)
N7610B Signal Studio for Short Range Communications
M9950A
N7614B
MATLAB Bundle
N6171A

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan - includes Express Warranty
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years

Модернизация после покупки

M9381AU PXIe Vector Signal Generator Upgrades
Frequency Upgrades
M9381AU-F06 Frequency range from 3 GHz to 6 GHz
Bandwidth Upgrades
M9381AU-B10 RF modulation bandwidth from 40 MHz to 100 MHz
M9381AU-B16 RF modulation bandwidth from 100 MHz to 160 MHz
M9381AU-BX1 RF modulation bandwidth from 40 MHz to 160 MHz
Memory Upgrades
M9381AU-M05 Memory from 32 MSa to 512 MSa
M9381AU-M10 Memory from 512 MSa to 1024 MSa
M9381AU-MX1 Memory from 32 MSa to 1024 MSa
Fast Switching Upgrades
M9381AU-UNZ Fast switching
Analog Modulation Upgrades
M9381AU-UNT Analog modulation
Output Power Upgrades
M9381AU-1EA High output power

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.