Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9380A Источник непрерывных колебаний в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Frequency Options
M9380A-F06 Frequency range, 1 MHz to 6 GHz
M9380A-F03 Frequency range, 1 MHz to 3 GHz
Output Power
M9380A-1EA High output power
Reference Module
M9380A-300 PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
Certificate of calibration
M9380A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
Accessories
Y1212A

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan - includes Express Warranty
R-51B-001-3X Return to Keysight Express Warranty - 3 years
R-51B-001-5X Return to Keysight Express Warranty - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years

Модернизация после покупки

M9380AU PXIe CW Source Upgrades
Frequency Upgrades
M9380AU-F06 Frequency range from 3 GHz to 6 GHz
Output Power Upgrades
M9380AU-1EA High output power

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.