Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5171B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Frequency Range
N5171B-501
N5171B-503
N5171B-506
General Performance Features
N5171B-UNZ
N5171B-1EA
N5171B-1ER
N5171B-302
N5171B-099
Connector Configuration
N5171B-1EM
Analog Modulation
N5171B-UNT
N5171B-320
N5171B-303
N5171B-UNW
Additional Features
N5171B-006
Calibration Documentation
N5171B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5171B-A6J
N5171B-AMG
Accessories
N5171B-AXT Hard transit case
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CN106A Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,  Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
1CR112A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm, Palette 2015
1CM010A
1CN006A
1CP004A
1CR012A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm
N5171B-CVR Front panel cover
Documentation
N5171B-ABJ Japan - Japanese printed users guide

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily

Модернизация после покупки

Для получения более подробной информации: Посмотреть Руководство по модернизации

N5171BU Upgrades for the EXG RF Analog Signal Generator - N5171B
N5171BU-UNZ Fast switching
N5171BU-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5171BU-1EA High output power
N5171BU-099 Expanded license key upgradability
N5171BU-302
Analog Modulation
N5171BU-UNW Narrow pulse modulation
N5171BU-UNT AM, FM, phase modulation
N5171BU-320 Pulse train generator, fixed perpetual license
N5171BU-303 Multifunction generator
Additional Features
N5171BU-006 Instrument security and removable memory card

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.